Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3628 € - 0,7619 € | 4296 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,1752 € - 0,2153 € | 5873 Varastossa |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,1615 € - 0,3047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,0918 € - 0,173 € | 8623 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
1816 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
0,0829 € - 0,1158 € | 89086 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0888 € - 0,141 € | 4407 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1095 € - 0,1519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,219 € - 0,667 € | 1357 Varastossa |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
0,4121 € - 0,4408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.673 in
17.1 mm
|
|
||
0,4518 € - 0,4833 € | 2833 Varastossa |
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
0,6955 € - 1,0939 € | 1 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,319 € - 0,3956 € | 3096 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7886 € - 1,202 € | 400 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,2842 € - 1,2842 € | 998 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1052 € - 0,1451 € | 8843 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0662 € - 0,0925 € | 6804 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6065 € - 0,9528 € | 2009 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4915 € - 0,9286 € | 16 Varastossa |
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
0,141 € - 0,4255 € | 16305 Varastossa |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa