Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5216 € - 0,5585 € | 65 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8652 € - 0,8652 € | 3990 Varastossa |
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0362 € - 0,0454 € | 2828 Varastossa |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0444 € - 0,0558 € | 35164 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0659 € - 0,0824 € | 22150 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0803 € - 0,1006 € | 31717 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0581 € - 0,0727 € | 16000 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0773 € - 0,0968 € | 38766 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0743 € - 0,0926 € | 950 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10284285 | 0,094 € - 0,1174 € | 16116 Varastossa |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0,1588 € - 0,1985 € | 14627 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0894 € - 0,1117 € | 6204 Varastossa |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,1519 € - 0,1903 € | 200 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0638 € - 0,0798 € | 16311 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1017 € - 0,1273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,2834 € - 0,3545 € | 30340 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
1,0432 € - 1,3033 € | 109420 Varastossa |
|
1.614 in
41 mm
|
|
||
0,0721 € - 0,09 € | 10105 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0627 € - 0,0787 € | 18457 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,182 € - 0,2204 € | 7963 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa