Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Sarjanumero: SR2787
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3743 € - 0,4383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4778 € - 0,4778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naaras
|
||
0,3743 € - 0,4383 € | 276 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | 300 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naaras
|
||
0,3743 € - 0,4383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | 996 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7373 € - 0,8089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7712 € - 0,8465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7712 € - 0,8465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naaras
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,6054 € - 0,6669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naaras
|
||
0,8063 € - 0,888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa