Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Sarjanumero: SR2787
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1378 € - 0,1702 € | 300 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 30 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,4873 € - 0,5715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7712 € - 0,8465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naaras
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 850 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,5243 € - 0,8529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naaras
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 321 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,1198 € - 0,148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,7021 € - 0,7699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naaras
|
||
0,8905 € - 0,9784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naaras
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 656 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,1437 € - 0,2628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Naaras
|
||
0,1198 € - 0,148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.406 in
35.7 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,8063 € - 0,888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Naaras
|
||
0,1861 € - 0,3395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Naaras
|
||
0,4819 € - 0,7803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
0,5243 € - 0,8529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
0,5572 € - 0,9049 € | 4100 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa