Valikko Haku

Välilevy - ruuvikiinnitys

Varastossa

Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Sarjanumero: SR2787

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
206 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Avainväli Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Tyyppi Osta
0,4641 € - 0,7543 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M4
10.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,7776 € - 1,228 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M4
35.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,7078 € - 1,1158 € 100 Varastossa
8.0 mm
M4
30.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,5312 € - 0,8625 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M4
12.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,7776 € - 1,228 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M4
40.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,9912 € - 0,9912 € 1000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Threaded Circuit Board Support
0,6355 € - 0,7008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8214 € - 0,8378 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,9173 € - 0,9337 € 480 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
Threaded Circuit Board Support
0,8214 € - 0,8378 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3743 € - 0,4383 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
M4
10.0 mm
Female
0,5572 € - 0,9049 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M3
18.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,4641 € - 0,7543 € 500 Varastossa
8.0 mm
M4
8.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,4471 € - 0,5262 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Female
0,5243 € - 0,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M3
8.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,0402 € - 0,0438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.5 mm
Female
0,2024 € - 0,2116 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.7 mm
Female
0,5243 € - 0,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M3
10.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,5243 € - 0,8529 € 100 Varastossa
8.0 mm
M4
18.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,5572 € - 0,9049 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M3
18.0 mm
Threaded Clip-In Support
  • / 11
Kierteinen ruuvituki 10.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10370513

Hinta-alue
0,7543 € - 0,4641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 35.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10370568

Hinta-alue
1,228 € - 0,7776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 30.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10370551

Hinta-alue
1,1158 € - 0,7078 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 12.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10370520

Hinta-alue
0,8625 € - 0,5312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 40.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10370575

Hinta-alue
1,228 € - 0,7776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 30.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10206423

Hinta-alue
0,9912 € - 0,9912 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Circuit Board Support
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Musta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 30.0 mm Musta PA

10339763

Hinta-alue
0,7008 € - 0,6355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 30.0 mm Musta PA

10206386

Hinta-alue
0,8378 € - 0,8214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 15.0 mm (L) M3 Naaraskierrekiinnitys

10206416

Hinta-alue
0,9337 € - 0,9173 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Circuit Board Support
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Musta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M2.5 8.0 mm Musta PA

10206362

Hinta-alue
0,8378 € - 0,8214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 10.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10206249

Hinta-alue
0,4383 € - 0,3743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Musta
Kierteinen ruuvituki 18.0 mm M3 Naaraskierrekiinnitys

10370414

Hinta-alue
0,9049 € - 0,5572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 8.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10370506

Hinta-alue
0,7543 € - 0,4641 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 10.0 mm M3 Naaraskierrekiinnitys

10206133

Hinta-alue
0,5262 € - 0,4471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Musta
Kierteinen ruuvituki 8.0 mm M3 Naaraskierrekiinnitys

10370339

Hinta-alue
0,8529 € - 0,5243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm PA

10113363

Hinta-alue
0,0438 € - 0,0402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Väritön
Ruuvi- ja lukitustuki 12.7 mm PA

10113370

Hinta-alue
0,2116 € - 0,2024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Väritön
Kierteinen ruuvituki 10.0 mm M3 Naaraskierrekiinnitys

10370353

Hinta-alue
0,8529 € - 0,5243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 18.0 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10370537

Hinta-alue
0,8529 € - 0,5243 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Kierteinen ruuvituki 18.0 mm M3 Naaraskierrekiinnitys

10370421

Hinta-alue
0,9049 € - 0,5572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Threaded Clip-In Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys