Valikko Haku

Valokuitupölysuoja

Varastossa

Optisen kuidun pölysuojat suojaavat SMA-, ST- ja FC-liitäntäadaptereita ympäristöltä. Taipuisa musta PVC-materiaali on kestävää ja takaa hyvän istumisen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkorkeus Sisähalkaisija Tulppatyyppi Osta
0,6153 € - 0,7055 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
7.1 mm
ST
0,3487 € - 0,3487 € 665 Varastossa
8.0 mm
7.1 mm
FC
0,5991 € - 0,6472 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
3.0 mm
SMA
Kuitupölysuoja ST Musta

10312254

Hinta-alue
0,7055 € - 0,6153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    ST
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.1 mm
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
N/A Musta FC

10312261

Hinta-alue
0,3487 € - 0,3487 €

Varastotasot
665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    FC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.1 mm
  • Sisäkorkeus
    8.0 mm
Kuitupölysuoja SMA Musta

10312247

Hinta-alue
0,6472 € - 0,5991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    SMA
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm