Valikko Haku

Vapaasti riippuvat koukut - C:n muotoinen

Varastossa

C' Shape Hanging Hook incorporates a 'C' hook for easy attachment or removal from a mounting point.

Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Kokonaispituus Johtimen läpimitta Osta
0,0762 € - 0,188 € 5859 Varastossa
Teräs
36.0 mm
34.0 mm
0,09 € - 0,10 € 8000 Varastossa
Teräs
77.0 mm
73.0 mm
Vapaasti riippuva koukku 36.0 mm Teräs

10380123

Hinta-alue
0,188 € - 0,0762 €

Varastotasot
5859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    34.0 mm
  • Koukun materiaali
    Teräs
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1975 GBP
  • Tullinimike
    7326909890
Vapaasti riippuva koukku 77.0 mm Teräs

10380130

Hinta-alue
0,10 € - 0,09 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    77.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    73.0 mm
  • Koukun materiaali
    Teräs
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1018 GBP
  • Tullinimike
    7326909890