Valikko Haku

Vapaasti riippuvat koukut - jousi

Varastossa

Free Hanging Hook incorporates a hook with a coiled spring mechanism for easy attachment (tag and ceiling clip not included). Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun enimmäispituus Koukun vähimmäispituus Kokonaispituus Osta
0,2483 € - 0,2764 € 9900 Varastossa
2500.0 mm
320.0 mm
2500.0 mm
0,2273 € - 0,2526 € 17126 Varastossa
1400.0 mm
210.0 mm
1400.0 mm
0,2385 € - 0,2652 € 21840 Varastossa
1300.0 mm
160.0 mm
1300.0 mm
Vapaasti riippuva koukku 2500.0 mm Teräs

10380161

Hinta-alue
0,2764 € - 0,2483 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävä
    Säädettävä
  • Koukun materiaali
    Teräs
  • Muoto
    Jatkometallilanka
  • Koukun enimmäispituus
    2500.0 mm
  • Koukun vähimmäispituus
    320.0 mm
Vapaasti riippuva koukku 1400.0 mm Teräs

10380154

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2273 €

Varastotasot
17126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävä
    Säädettävä
  • Koukun materiaali
    Teräs
  • Muoto
    Jatkometallilanka
  • Koukun enimmäispituus
    1400.0 mm
  • Koukun vähimmäispituus
    210.0 mm
Vapaasti riippuva koukku 1300.0 mm Teräs

10380147

Hinta-alue
0,2652 € - 0,2385 €

Varastotasot
21840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävä
    Säädettävä
  • Koukun materiaali
    Teräs
  • Muoto
    Jatkometallilanka
  • Koukun enimmäispituus
    1300.0 mm
  • Koukun vähimmäispituus
    160.0 mm