S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.
Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Johtimen läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,1588 € | 2245 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1054 € - 0,117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,0995 € | 32885 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,2932 € | 2998 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa