Varmistusrenkaat toimivat olakkeena, joka pitää komponentteja ja kokoonpanoja paikoillaan sileässä varressa. Niitä voidaan myös käyttää kertakäyttöisinä kotelossa tai poranreiässä. Suositut käyttökohteet sisältävät varmistusrenkaita.
Ne asennetaan esivalmistettuihin uriin akseleissa ja tapeissa. Ne luovat olaketoiminnon ja pitävät tietyn komponentin tai kokoonpanon paikoillaan. Renkaassa on kokoamista ja purkamista helpottava kieleke.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 12500 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
|||
| 19015 Varastossa |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|||
| 9000 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 29000 Varastossa |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
| 63593 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| 93840 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa