Valikko Haku

Varmistusrenkaat

Varastossa

Varmistusrenkaat toimivat olakkeena, joka pitää komponentteja ja kokoonpanoja paikoillaan sileässä varressa. Niitä voidaan myös käyttää kertakäyttöisinä kotelossa tai poranreiässä. Suositut käyttökohteet sisältävät varmistusrenkaita.

Ne asennetaan esivalmistettuihin uriin akseleissa ja tapeissa. Ne luovat olaketoiminnon ja pitävät tietyn komponentin tai kokoonpanon paikoillaan. Renkaassa on kokoamista ja purkamista helpottava kieleke.

  • Materiaali: Polyoksimeteeni (POM)
  • Väri: Musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0712 € - 0,0995 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0571 € - 0,0571 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1423 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,082 € - 0,1144 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0642 € - 0,0895 € 396 Varastossa
0,0855 € - 0,1193 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1141 € - 0,1588 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0784 € - 0,1093 € 6880 Varastossa
Kiinnitysrengas 4.0 mm 9.0 mm POM Musta

10052327

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnitysrengas Musta 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303

Hinta-alue
0,0571 € - 0,0571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnitysrengas 12.0 mm 23.0 mm POM Musta

10052372

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnitysrengas 6.0 mm 14.0 mm POM Musta

10052341

Hinta-alue
0,1144 € - 0,082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnitysrengas 3.2 mm 7.0 mm POM Musta

10052310

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0642 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnitysrengas 7.0 mm 14.0 mm POM Musta

10052358

Hinta-alue
0,1193 € - 0,0855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnitysrengas 9.0 mm 18.5 mm POM Musta

10052365

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnitysrengas 5.0 mm 11.0 mm POM Musta

10052334

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0784 €

Varastotasot
6880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Tullinimike
    3926909790