Varttikierrosruuvit työnnetään vastakappaleisiin ja kiinnitetään kääntämällä tappia noin 90 astetta - tätä kutsutaan varttikierroskäännöksi. Kiinnitin tarjoaa ennakoitavan pitovoiman ja sisältää lukitusasennossa vasteen, joka estää tahattoman aukeamisen. Nopea mutta varma ratkaisu. Nämä pikakiinnikkeet toimivat pysyvänä asennusratkaisuna. Ne sopivat erinomaisesti turvapaneeleihin ja osiin, jotka on vaihdettava nopeasti.
Asennus ja irrottaminen: kierrä kiinnikettä neljänneskierroksen litteäpäisellä ruuviavaimella tai kolikolla. Tämä irrottaa pohjapaneelin ja jättää kiinnikkeen kiinni irrotettavaan paneeliin. Voit myös lyödä ankkurin läpivientiin vasaralla, jolloin kaksi paneelia lukittuu yhteen.
Varttikierrosruuveja on saatavilla eri materiaaleista, kuten asetaalikko-polymeeri, asetaali-RMS-14, polyoksimetyleeni (POM), nailon 6/6 ja polyamidi.
Sarjanumero: SR2309
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Tyyli | Valmiiksi koottu niitti | Paneelin paksuusalue | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,193 € - 0,193 € | 21997 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 8
|
Ei
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,6092 € - 0,6092 € | 8911 Varastossa |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,2039 € - 0,2724 € | 8298 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Style 7
|
Ei
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,2039 € - 0,2724 € | 8981 Varastossa |
0.287 in
7.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 4
|
Ei
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,5011 € - 0,5011 € | 2019 Varastossa |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,2149 € - 0,2149 € | 11025 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 4
|
Ei
|
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,7078 € - 0,7078 € | 6833 Varastossa |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,5873 € - 0,5873 € | 8808 Varastossa |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,2149 € - 0,2149 € | 6795 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 8
|
Ei
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,5079 € - 0,5079 € | 91226 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,3231 € - 0,3231 € | 15779 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 7
|
Ei
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,2039 € - 0,2039 € | 9120 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Style 7
|
Ei
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,5558 € - 0,5558 € | 25755 Varastossa |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 10279076 | 0,5558 € - 0,5558 € | 850 Varastossa |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|
| 0,5079 € - 0,5079 € | 11140 Varastossa |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,8433 € - 0,8433 € | 7705 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Kyllä
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,8433 € - 0,8433 € | 10176 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Kyllä
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,7536 € - 0,8264 € | 10560 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Kyllä
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,8036 € - 0,8036 € | 414 Varastossa |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Kyllä
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,7473 € - 0,8189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Kyllä
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa