Valikko Haku

Vedettävät suojakannet

Varastossa

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
65 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h d1 Tyyppi Osta
1,4101 € - 2,9613 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Väritön
Silikoni
52.0 mm
18.0 mm
2
0,0854 € - 0,19 € 14650 Varastossa
7.7 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,0706 € - 0,1572 € 10079 Varastossa
5.3 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,5079 € - 0,7111 € 7533 Varastossa
9.0 mm
Väritön
Silikoni
52.0 mm
6.0 mm
2
0,9898 € - 2,0787 € 11969 Varastossa
7.5 mm
Musta
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
0,6149 € - 1,0649 € 2874 Varastossa
13.5 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1
0,8228 € - 0,8228 € 11667 Varastossa
4.8 mm
Musta
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1
0,1452 € - 0,1452 € 14000 Varastossa
Väritön
Silikoni
4
0,2208 € - 0,2208 € 3836 Varastossa
Musta
Silikoni
4
0,32 € - 0,5926 € 2112 Varastossa
12.7 mm
Kirkas
Silikoni
36.1 mm
9.5 mm
2
0,1007 € - 0,2242 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,0816 € - 0,1817 € 51505 Varastossa
6.1 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1738 € - 0,3881 € 5248 Varastossa
14.3 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,6106 € - 1,5094 € 491 Varastossa
50.8 mm
Keltainen
PVC
50.0 mm
3
0,0994 € - 0,2328 € 1993 Varastossa
9.7 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1355 € - 0,3018 € 9000 Varastossa
13.2 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,4463 € - 1,0465 € 91 Varastossa
38.1 mm
Keltainen
PVC
50.0 mm
3
0,193 € - 0,4283 € 250 Varastossa
18.8 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,2108 € - 0,6263 € 3495 Varastossa
20.0 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,1226 € - 0,2731 € 30993 Varastossa
9.3 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
  • / 4
21.0 mm (ID) Vedettävät suojakannet 52.0 mm (L)

10272411

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävä suojakansi 7.7 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020340

Hinta-alue
0,19 € - 0,0854 €

Varastotasot
14650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 5.3 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020326

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0706 €

Varastotasot
10079 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 9.0 mm 52.0 mm Väritön Silikoni

10272374

Hinta-alue
0,7111 € - 0,5079 €

Varastotasot
7533 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävät suojakannet 10.6 mm 33.8 mm Musta EPDM

10251522

Hinta-alue
2,0787 € - 0,9898 €

Varastotasot
11969 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 16.7 mm 30.0 mm Musta EPDM

10251546

Hinta-alue
1,0649 € - 0,6149 €

Varastotasot
2874 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 7.9 mm 35.0 mm Musta EPDM

10377932

Hinta-alue
0,8228 € - 0,8228 €

Varastotasot
11667 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 0.8 mm 0.031 in Väritön Silikoni

10240724

Hinta-alue
0,1452 € - 0,1452 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Suurin lämpötila
    300 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävä suojakansi 1.0 mm 1.0 mm Musta Silikoni

10240762

Hinta-alue
0,2208 € - 0,2208 €

Varastotasot
3836 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Suurin lämpötila
    300 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 12.7 mm 36.1 mm Kirkas Silikoni

10377901

Hinta-alue
0,5926 € - 0,32 €

Varastotasot
2112 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Kirkas
Vedettävä suojakansi 9.3 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020364

Hinta-alue
0,2242 € - 0,1007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 6.1 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10162934

Hinta-alue
0,1817 € - 0,0816 €

Varastotasot
51505 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 14.3 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020463

Hinta-alue
0,3881 € - 0,1738 €

Varastotasot
5248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 50.8 mm 50.0 mm Keltainen PVC

10020609

Hinta-alue
1,5094 € - 0,6106 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 9.7 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020388

Hinta-alue
0,2328 € - 0,0994 €

Varastotasot
1993 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 13.2 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020449

Hinta-alue
0,3018 € - 0,1355 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 38.1 mm 50.0 mm Keltainen PVC

10020593

Hinta-alue
1,0465 € - 0,4463 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 18.8 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020517

Hinta-alue
0,4283 € - 0,193 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 20.0 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020531

Hinta-alue
0,6263 € - 0,2108 €

Varastotasot
3495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 9.3 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020371

Hinta-alue
0,2731 € - 0,1226 €

Varastotasot
30993 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC