Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0742 € - 0,2478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0487 € - 0,1629 € | 14652 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10173374 | 0,2026 € - 0,2464 € | 100 Varastossa |
|
Pyöreä
|
|
|
0,0743 € - 0,2478 € | 15300 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,192 € - 0,2323 € | 2414 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1859 € - 0,2487 € | 14951 Varastossa |
|
Pyöreä
|
|
||
0,1859 € - 0,2487 € | 2023 Varastossa |
|
Pyöreä
|
|
||
0,1859 € - 0,2487 € | 29000 Varastossa |
|
Pyöreä
|
|
||
0,0384 € - 0,1281 € | 20536 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0639 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,051 € - 0,1711 € | 5264 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1848 € - 0,2259 € | 951 Varastossa |
|
Litteä
|
|
||
0,3984 € - 0,3984 € | 10070 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1381 € - 0,1859 € | 2470 Varastossa |
|
Litteä
|
|
||
0,1381 € - 0,1859 € | 112320 Varastossa |
|
Pyöreä
|
|
||
0,0682 € - 0,0759 € | 1875 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0679 € - 0,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Litteä
|
|
||
0,0966 € - 0,3217 € | 1992 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2436 € - 0,3278 € | 6798 Varastossa |
|
Pyöreä
|
|
||
0,0639 € - 0,2135 € | 11282 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa