Valikko Haku

Ventiloidut olakeruuvit – kupukanta

Varastossa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen olakeruuvien valikoima sisältää kupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Tarkka olake mahdollistaa virheettömän kokoonpanon. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Näiden ruuvien olakeominaisuus tarjoaa lisäpinnan, mikä parantaa otetta.
  • Ventiloitu muotoilu mahdollistaa hallitun ilmavirran, mikä tekee niistä erinomaiset käyttökohteille, joissa oikeanlainen tuuletus on tärkeää.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0098.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
106 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Osta
4,16 € - 5,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
2,75 € - 3,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
3,06 € - 4,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
3,81 € - 5,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
3,30 € - 4,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
3,75 € - 5,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
3,17 € - 4,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
4,58 € - 6,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
3,75 € - 5,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
3,13 € - 4,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
3,76 € - 5,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
3,45 € - 4,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
5,21 € - 6,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
3,05 € - 4,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
15,17 € - 20,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
4,37 € - 5,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
4,90 € - 6,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
4,61 € - 6,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
4,52 € - 6,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
6,74 € - 8,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
  • / 6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M2 20.0 303 Ruostumaton teräs

20240271

Hinta-alue
5,55 € - 4,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 4.0 303 Ruostumaton teräs

20240370

Hinta-alue
3,67 € - 2,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 6.0 303 Ruostumaton teräs

20240516

Hinta-alue
4,08 € - 3,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20240981

Hinta-alue
5,08 € - 3,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 10.0 316 ruostumaton teräs

20240950

Hinta-alue
4,40 € - 3,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 16.0 316 ruostumaton teräs

20240875

Hinta-alue
5,00 € - 3,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20240851

Hinta-alue
4,22 € - 3,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 25.0 316 ruostumaton teräs

20241001

Hinta-alue
6,11 € - 4,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 6.0 316 ruostumaton teräs

20241124

Hinta-alue
5,00 € - 3,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 6.0 316 ruostumaton teräs

20241049

Hinta-alue
4,17 € - 3,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 14.0 316 ruostumaton teräs

20241087

Hinta-alue
5,01 € - 3,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20241063

Hinta-alue
4,60 € - 3,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20241193

Hinta-alue
6,95 € - 5,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 5.0 316 ruostumaton teräs

20241032

Hinta-alue
4,07 € - 3,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M12 100.0 316 ruostumaton teräs

20241292

Hinta-alue
20,22 € - 15,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 14.0 316 ruostumaton teräs

20241162

Hinta-alue
5,82 € - 4,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M8 30.0 316 ruostumaton teräs

20241261

Hinta-alue
6,53 € - 4,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 25.0 316 ruostumaton teräs

20241100

Hinta-alue
6,14 € - 4,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 16.0 316 ruostumaton teräs

20241179

Hinta-alue
6,03 € - 4,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 45.0 316 ruostumaton teräs

20241209

Hinta-alue
8,99 € - 6,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6