Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | D3 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,03 € - 5,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
3,32 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
4,61 € - 6,15 € | 133 Varastossa |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
2,81 € - 3,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
3,32 € - 4,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
4,34 € - 5,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
2,24 € - 2,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
4,08 € - 5,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
8,67 € - 11,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
6,11 € - 8,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
4,61 € - 6,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
2,75 € - 3,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
2,98 € - 3,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
2,72 € - 3,62 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
3,32 € - 4,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
2,66 € - 3,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
3,72 € - 4,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
3,67 € - 4,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
2,48 € - 3,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
4,79 € - 6,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa