Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit - kupukanta

Varastossa

Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.

Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Ontto ydin tarjoaa integroidun ventilointijärjestelmän.
  • Valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota.
  • Yhdenmukainen DIN 912:n kanssa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
172 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 A/F D3 Osta
3,06 € - 4,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
12.0
5.0
1.6
2,94 € - 3,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
304 ruostumaton teräs
12.0
3.0
1.0
3,50 € - 4,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
304 ruostumaton teräs
20.0
6.0
1.8
6,19 € - 8,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
304 ruostumaton teräs
60.0
8.0
1.8
5,24 € - 6,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
304 ruostumaton teräs
30.0
10.0
1.8
5,12 € - 6,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
45.0
5.0
1.6
5,54 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
304 ruostumaton teräs
35.0
10.0
1.8
9,47 € - 12,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
304 ruostumaton teräs
60.0
14.0
1.8
2,51 € - 3,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
304 ruostumaton teräs
8.0
2.0
0.9
4,49 € - 5,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
35.0
5.0
1.6
5,30 € - 7,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
304 ruostumaton teräs
60.0
6.0
1.8
5,82 € - 7,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
304 ruostumaton teräs
40.0
10.0
1.8
5,66 € - 7,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
304 ruostumaton teräs
50.0
8.0
1.8
4,46 € - 5,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
30.0
3.0
1.0
4,41 € - 5,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
304 ruostumaton teräs
30.0
4.0
1.3
2,93 € - 3,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
10.0
5.0
1.6
4,88 € - 6,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
35.0
3.0
1.0
2,47 € - 3,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2.5
2.0
304 ruostumaton teräs
8.0
1.5
0.7
5,42 € - 7,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
50.0
5.0
1.6
4,16 € - 5,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
304 ruostumaton teräs
35.0
6.0
1.8
  • / 9
Ventiloitu ruuvi M6 12.0 304 ruostumaton teräs

20143039

Hinta-alue
4,08 € - 3,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M3 12.0 304 ruostumaton teräs

20143367

Hinta-alue
3,92 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • D3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M8 20.0 304 ruostumaton teräs

20143541

Hinta-alue
4,66 € - 3,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Ventiloitu ruuvi M10 60.0 304 ruostumaton teräs

20143664

Hinta-alue
8,25 € - 6,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M12 30.0 304 ruostumaton teräs

20143671

Hinta-alue
6,99 € - 5,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • D3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M6 45.0 304 ruostumaton teräs

20143503

Hinta-alue
6,82 € - 5,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M12 35.0 304 ruostumaton teräs

20143688

Hinta-alue
7,38 € - 5,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • D3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M16 60.0 304 ruostumaton teräs

20143794

Hinta-alue
12,63 € - 9,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M2.5 8.0 304 ruostumaton teräs

20142957

Hinta-alue
3,35 € - 2,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M6 35.0 304 ruostumaton teräs

20143169

Hinta-alue
5,99 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M8 60.0 304 ruostumaton teräs

20143589

Hinta-alue
7,06 € - 5,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Ventiloitu ruuvi M12 40.0 304 ruostumaton teräs

20143695

Hinta-alue
7,76 € - 5,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • D3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M10 50.0 304 ruostumaton teräs

20143657

Hinta-alue
7,54 € - 5,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M4 30.0 304 ruostumaton teräs

20143411

Hinta-alue
5,95 € - 4,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M5 30.0 304 ruostumaton teräs

20143442

Hinta-alue
5,88 € - 4,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M6 10.0 304 ruostumaton teräs

20143480

Hinta-alue
3,91 € - 2,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M4 35.0 304 ruostumaton teräs

20143299

Hinta-alue
6,50 € - 4,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M2.5 8.0 304 ruostumaton teräs

20143336

Hinta-alue
3,29 € - 2,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Ventiloitu ruuvi M6 50.0 304 ruostumaton teräs

20143510

Hinta-alue
7,22 € - 5,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M8 35.0 304 ruostumaton teräs

20143305

Hinta-alue
5,55 € - 4,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0