Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – pulttikanta

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusikulmaisen kannan. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Mahdollistaa kierteiseen reikään jumiin jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen kautta ja tarjoaa ilmavirtaa.
  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0091.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
144 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 H1 Materiaali A/F l1 d1 Osta
9,963 € - 13,284 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
40.0
M16
9,8605 € - 13,1405 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
316 ruostumaton teräs
19.0
60.0
M12
12,5358 € - 16,7075 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
60.0
M16
7,9745 € - 10,6293 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
60.0
M10
10,5985 € - 14,1348 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
45.0
M16
3,649 € - 4,8688 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
316 ruostumaton teräs
13.0
16.0
M8
5,9553 € - 7,9438 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
35.0
M10
4,5408 € - 6,0475 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
316 ruostumaton teräs
8.0
30.0
M5
6,3653 € - 8,487 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
40.0
M10
8,0463 € - 10,7318 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
25.0
M16
6,7855 € - 9,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
316 ruostumaton teräs
19.0
30.0
M12
2,6138 € - 3,485 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
316 ruostumaton teräs
8.0
6.0
M5
5,0225 € - 6,6933 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
30.0
M10
6,2628 € - 8,3538 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
316 ruostumaton teräs
19.0
25.0
M12
2,8803 € - 3,8438 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
8.0
M6
7,216 € - 9,6145 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
304 ruostumaton teräs
19.0
45.0
M12
4,8483 € - 6,4575 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
35.0
M6
8,323 € - 11,0905 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
316 ruostumaton teräs
19.0
45.0
M12
3,4133 € - 4,551 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
316 ruostumaton teräs
13.0
12.0
M8
7,298 € - 9,7273 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
316 ruostumaton teräs
19.0
35.0
M12
  • / 8
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 40.0 316 ruostumaton teräs

20237745

Hinta-alue
13,284 € - 9,963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 60.0 316 ruostumaton teräs

20237707

Hinta-alue
13,1405 € - 9,8605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 60.0 316 ruostumaton teräs

20237776

Hinta-alue
16,7075 € - 12,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 60.0 316 ruostumaton teräs

20237622

Hinta-alue
10,6293 € - 7,9745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 45.0 316 ruostumaton teräs

20237752

Hinta-alue
14,1348 € - 10,5985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 16.0 316 ruostumaton teräs

20237455

Hinta-alue
4,8688 € - 3,649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 35.0 316 ruostumaton teräs

20237578

Hinta-alue
7,9438 € - 5,9553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 30.0 316 ruostumaton teräs

20237301

Hinta-alue
6,0475 € - 4,5408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 40.0 316 ruostumaton teräs

20237585

Hinta-alue
8,487 € - 6,3653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 25.0 316 ruostumaton teräs

20237714

Hinta-alue
10,7318 € - 8,0463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 30.0 316 ruostumaton teräs

20237653

Hinta-alue
9,0405 € - 6,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 6.0 316 ruostumaton teräs

20237233

Hinta-alue
3,485 € - 2,6138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 30.0 304 ruostumaton teräs

20236885

Hinta-alue
6,6933 € - 5,0225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 25.0 316 ruostumaton teräs

20237646

Hinta-alue
8,3538 € - 6,2628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 8.0 316 ruostumaton teräs

20237332

Hinta-alue
3,8438 € - 2,8803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 45.0 304 ruostumaton teräs

20236977

Hinta-alue
9,6145 € - 7,216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 35.0 316 ruostumaton teräs

20237400

Hinta-alue
6,4575 € - 4,8483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 45.0 316 ruostumaton teräs

20237684

Hinta-alue
11,0905 € - 8,323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 12.0 316 ruostumaton teräs

20237448

Hinta-alue
4,551 € - 3,4133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 35.0 316 ruostumaton teräs

20237660

Hinta-alue
9,7273 € - 7,298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0