Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää upotetun konekannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0093.A4
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D3 | H1 | d2 | Materiaali | A/F | d1 | l1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,64 € - 3,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
3,05 € - 4,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
2,28 € - 3,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
||
5,64 € - 7,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
6,04 € - 8,05 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
2,48 € - 3,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
2,59 € - 3,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
3,39 € - 4,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
||
3,76 € - 5,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
3,13 € - 4,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
5,13 € - 6,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
5,45 € - 7,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
6,43 € - 8,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
3,81 € - 5,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
5,78 € - 7,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
2,13 € - 2,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
3,62 € - 4,82 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
5,47 € - 7,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
6,44 € - 8,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
4,81 € - 6,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa