Näissä Versagrip-tartuinosissa ja puristimissa on vahvistettu tarrain, jonka terävät hampaat on suunniteltu pureutumaan työkappaleeseen rajoittaen tämän sivuttais- ja vaakasuuntaista liikettä. Ne voivat tarttua jopa polttoleikattuihin ja negatiivisen vedon osiin.
Nämä tarrainosat ja puristimet tarjoavat turvallisen ja säädettävän otteen epäsäännöllisen muotoisista osista, pyöröputkista tai litteistä pinnoista. Puristusvoimaa voidaan säätää käyttökohteen yksittäisiin tarpeisiin taaten erinomaisen vakauden ja voiman oikeaoppisen jakautumisen, jolloin voidaan minimoida luisumiset tai liike toimenpiteen aikana.
Ne on helppo asentaa käyttökohteeseen, ja niitä käytetään yleisesti putkitus-, sähkötyö-, koneistus- ja autoteollisuuden alalla.
Materiaali: Teräs, Karkaistu teräs Sarjanumero: SR12036
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h2 | h1 | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,4985 € - 59,3783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.73
|
11.94
|
19.0-19.05
|
Kahva
|
||
| 39,0218 € - 45,9098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.9
|
9.5
|
19.1
|
Kiinnike
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa