Tämä jousitettujen vetokahvojen valikoima on suunniteltu hallitsemaan kahvan kääntöliikettä. Jousi mahdollistaa joko kahvan pysäytyksen tai palautumiseen asentoon. Ne sopivat erityisen hyvin vetämiseen tai nostamiseen. Tarjolla on erilaisia muotoja ja materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin..
Sarjanumero: SR5436
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kahvan materiaali | Asennusreiän keskiön etäisyys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,184 € - 74,4044 € | 18 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 54,8927 € - 60,9998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.118 in
130.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.433 in
138.0 mm
|
Hopea
|
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| 62,7285 € - 69,6999 € | 2 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
|
||
| 62,7285 € - 69,6999 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.118 in
130.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
|
||
| 54,8927 € - 60,9998 € | 2 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
|
||
| 43,3067 € - 76,3831 € | 36 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 47,0003 € - 52,2289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.087 in
180.0 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 15,5488 € - 17,7661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.236 in
133.0 mm
|
Väritön
|
Teräs
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.646 in
118.0 mm
|
Hopea
|
Ruostumaton teräs
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.433 in
138.0 mm
|
Hopea
|
Ruostumaton teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.795 in
198.0 mm
|
Hopea
|
Ruostumaton teräs
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.646 in
118.0 mm
|
Hopea
|
Teräs
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| 28 Varastossa |
7.795 in
198.0 mm
|
Hopea
|
Teräs
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa