Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva muovinen

Varastossa

Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..

Sarjanumero: SR5587, SR5586

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvan väri Kokonaiskorkeus Osta
5,0147 € - 6,2157 € 342 Varastossa
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
5,7588 € - 7,1809 € 242 Varastossa
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
2,9307 € - 2,9307 € 47 Varastossa
Non Threaded
80.0 mm
Lasitäytteinen polyamidi
Screw On
80.0 mm
5,9745 € - 16,0051 € 625 Varastossa
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Musta
43.0 mm
3,8882 € - 4,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
35.0 mm
Nailon
Tyyppi 1
Harmaa
27.0 mm
9,5796 € - 25,5364 € 205 Varastossa
M8
137.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
41.0 mm
4,0388 € - 6,4115 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
119.5 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
35.0 mm
4,7781 € - 5,2984 € 24 Varastossa
M2
86.0 mm
Nailon
Tyyppi 3
Musta
27.0 mm
9,748 € - 10,8295 € 260 Varastossa
Non Threaded
112.4 mm
PP
Ruuvikiinnitys
Musta
25.0 mm
3,4364 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
145.0 mm
PA
Plain
Musta
40.0 mm
5,4627 € - 10,3504 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
146.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
42.0 mm
4,34 € - 4,8192 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
63.0 mm
Nailon
Tyyppi 2
Musta
27.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € 500 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
8.5 mm
3,8882 € - 4,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
35.0 mm
Nailon
Tyyppi 1
Musta
27.0 mm
9,967 € - 36,4276 € 1940 Varastossa
M8
160.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
56.0 mm
9,6197 € - 25,6433 € 923 Varastossa
M6
137.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
41.0 mm
0,1944 € - 0,2149 € 13232 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € 6398 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 16798 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
  • / 3
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187944

Hinta-alue
6,2157 € - 5,0147 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187951

Hinta-alue
7,1809 € - 5,7588 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Vedin 80.0 mm Lasitäytteinen polyamidi Musta

10136133

Hinta-alue
2,9307 € - 2,9307 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi
  • Materiaali
    PA
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

10259153

Hinta-alue
16,0051 € - 5,9745 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 28.5 mm M2 Nailon Harmaa

10273692

Hinta-alue
4,34 € - 3,8882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Kahva 120.0 mm M8 PA Musta

10259177

Hinta-alue
25,5364 € - 9,5796 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    137.0 mm
  • Pohjan leveys
    28.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    137.0 mm
Kahva 93.4 mm M6 PA Musta

10260517

Hinta-alue
6,4115 € - 4,0388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    119.5 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    93.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    119.5 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
Kahva M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon

10389829

Hinta-alue
5,2984 € - 4,7781 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    86.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Kahva 89.9 mm Non Threaded PP Musta

10273739

Hinta-alue
10,8295 € - 9,748 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.4 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PP
  • Kahvamalli
    Kaarikahva
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

10260494

Hinta-alue
3,4364 € - 3,4364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    145.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

10260531

Hinta-alue
10,3504 € - 5,4627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Kokonaispituus
    146.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
Kahva 28.5 mm M2 Nailon Musta

10273715

Hinta-alue
4,8192 € - 4,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Peitsuoja M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Oranssi

10260715

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Keltainen

10260661

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 28.5 mm M2 Nailon Musta

10273708

Hinta-alue
4,34 € - 3,8882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Kahva 132.0 mm M8 PA Musta

10259184

Hinta-alue
36,4276 € - 9,967 €

Varastotasot
1940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    156.0 mm
  • Pohjan leveys
    34.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
Kahva 120.0 mm M6 PA Musta

10259160

Hinta-alue
25,6433 € - 9,6197 €

Varastotasot
923 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    137.0 mm
  • Pohjan leveys
    28.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    137.0 mm
Peitsuoja M6 Nailon Keltainen

10260586

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
13232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Sininen

10260654

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
6398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Punainen

10260562

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
16798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon