Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naaraspuoliset suorakulmaiset metalliset vetokahvat ovat pyöristettyjä, ja niissä on laippa ja kaksi kierteistä asennusreikää. Yksiosainen rakenne on vahva ja kestävä, tarjoten korkealaatuisen takaa kiinnitettävän siistin näköisen kahvan.
Sarjanumero: SR5112
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvamalli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7221 € - 33,1048 € | 94 Varastossa |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
Soikea tanko
|
||
| 7,5026 € - 9,392 € | 4 Varastossa |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 10193754 | 31,9684 € - 39,964 € | 2 Varastossa |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
Soikea tanko
|
|
| 10193716 | 25,5303 € - 31,6125 € | 5 Varastossa |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
Soikea tanko
|
|
| 7,2836 € - 9,1319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 7,8038 € - 9,7616 € | 122 Varastossa |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 7,0371 € - 8,8033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 7,7155 € - 9,3509 € | 2 Varastossa |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 7,6943 € - 9,6247 € | 293 Varastossa |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 27,6003 € - 28,9446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
||
| 25,0912 € - 26,3121 € | 3 Varastossa |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
||
| 24,6207 € - 25,8193 € | 13 Varastossa |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
||
| 29,1685 € - 30,5916 € | 5 Varastossa |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa