Nämä vetokahvat ovat täysmetallisia. Naaraspuolisessa suorakulmamallissa olake on pyöristetty, ja alaosassa on kierteiset asennusreiät. Yksiosainen kappale on sileä, luja ja kestävä. Nämä vetokahvat tarjoavat korkealaatuisen valmiin tuotteen, ja ne voidaan asentaa joko taakse tai käyttäjän puolelle.
Kahvojen U-muoto antaa puhtaan ja siistin vaikutelman. Ne voidaan lisätä moniin eri käyttökohteisiin, mukaan lukien koneiden suojuksiin, varastointiyksiköihin ja työluukkuihin.
Jokaisen kahvan mukana toimitetaan asemointilevyt, renkaat, ruuvit ja aluslevyt – koskee valikoitua osuutta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvamalli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Varastossa |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| 12 Varastossa |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Alumiini
|
Takaa kierteinen umpireikä
|
Kalteva kaappi
|
|||
| 227 Varastossa |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alumiini
|
Takaa kierteinen umpireikä
|
Kalteva kaappi
|
|||
| 36 Varastossa |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alumiini
|
Takaa kierteinen umpireikä
|
Kalteva kaappi
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alumiini
|
Takaa kierteinen umpireikä
|
Kalteva kaappi
|
|||
| 20 Varastossa |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Kalteva putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole
|
Putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole
|
Putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Kalteva putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Kalteva putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Kalteva putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole
|
Putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole
|
Putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Kalteva putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole
|
Putkimainen
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa