Nämä vetokahvat ovat täysmetallisia. Naaraspuolisessa suorakulmamallissa olake on pyöristetty, ja alaosassa on kierteiset asennusreiät. Yksiosainen kappale on sileä, luja ja kestävä. Nämä vetokahvat tarjoavat korkealaatuisen valmiin tuotteen, ja ne voidaan asentaa joko taakse tai käyttäjän puolelle.
Kahvojen U-muoto antaa puhtaan ja siistin vaikutelman. Ne voidaan lisätä moniin eri käyttökohteisiin, mukaan lukien koneiden suojuksiin, varastointiyksiköihin ja työluukkuihin.
Jokaisen kahvan mukana toimitetaan asemointilevyt, renkaat, ruuvit ja aluslevyt – koskee valikoitua osuutta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvamalli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,8781 € - 18,6882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
Alumiini
|
Takaa kierteinen umpireikä
|
Kalteva kaappi
|
||
10,946 € - 13,1433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
Alumiini
|
Takaa kierteinen umpireikä
|
Kalteva kaappi
|
||
12,6641 € - 12,6641 € | 4 Varastossa |
M5
|
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Veto
|
||
14,3122 € - 16,9905 € | 4 Varastossa |
M8
|
|
Alumiini
|
Takaa kierteinen umpireikä
|
Kalteva kaappi
|
||
16,5113 € - 16,5113 € | 127 Varastossa |
M5
|
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Veto
|
||
15,197 € - 49,1644 € | 4 Varastossa |
M5
|
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Veto
|
||
4,8759 € - 4,8759 € | 71 Varastossa |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
3,9909 € - 4,4343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
4,3402 € - 4,8225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
4,4769 € - 4,9743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
5,7678 € - 6,4087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
5,9263 € - 5,9263 € | 67 Varastossa |
M5
|
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
Vetolaatikko
|
||
2,5625 € - 2,8472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
Vetolaatikko
|
||
6,1468 € - 6,1468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
Vetolaatikko
|
||
2,5122 € - 2,7914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Teräs
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
3,8694 € - 4,2993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Teräs
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
6,4816 € - 7,2018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
6,873 € - 6,873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Teräs
|
Kierteinen
|
Vetolaatikko
|
||
11,291 € - 13,5814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
Alumiini
|
Takaa kierteinen umpireikä
|
Kalteva kaappi
|
||
2,867 € - 3,1856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Alumiini
|
Naaraskierre
|
Vetolaatikko
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa