Valikko Haku

Vetokahvat - reiällinen yksipuolinen

Varastossa

Vetokahvat on upotettu oveen tai paneeliin. Ne voidaan kiinnittää napsauttamalla ne paneeliin, tai ne voidaan myös hitsata tai kiinnittää ruuveilla. Muoviset upotetut kahvat ovat suosituimmat; tarjolla on myös ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista valmistettuja upotettuja kahvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
1,6611 € - 1,8456 € 1378 Varastossa
1,4043 € - 1,5603 € 2213 Varastossa
Vedin 152.0 mm 30 % GFR PA 6 Musta

20064648

Hinta-alue
1,8456 € - 1,6611 €

Varastotasot
1378 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Silta
  • Asennustyyppi
    Front Counterbored Through Hole
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    152.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    152.0 mm
Vedin 152.0 mm 30 % GFR PA 6 Musta

20064631

Hinta-alue
1,5603 € - 1,4043 €

Varastotasot
2213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Silta
  • Asennustyyppi
    Front Counterbored Through Hole
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    173.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    152.0 mm