Valikko Haku

Vetokahvat - sillanmuotoinen muovinen

Varastossa

Sillanmuotoinen vetokahva tarjoaa vahvat kahvat, joita käytetään sekä raskaiden kaappien ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen. Valikoimassa on materiaaleja erilaisiin ympäristöihin ja vetovahvuuksia joko etu- tai takakiinntyksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
8,2556 € - 27,4285 € 274 Varastossa
M8
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Kierteellinen sisäke
30.0 mm
48.0 mm
5,093 € - 16,8769 € 4543 Varastossa
M8
139.0 mm
117.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
41.0 mm
4,737 € - 15,6981 € 2165 Varastossa
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
27.0 mm
45.0 mm
3,2721 € - 10,8104 € 3150 Varastossa
Non Threaded
112.0 mm
93.5 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
21.0 mm
36.0 mm
0,2491 € - 0,5261 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Napsautettava
16.0 mm
26.0 mm
5,6543 € - 18,8032 € 5625 Varastossa
M8
132.0 mm
179.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
27.0 mm
45.0 mm
4,6275 € - 15,353 € 6069 Varastossa
M5
133.0 mm
110.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
0,2491 € - 0,5261 € 1990 Varastossa
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Napsautettava
16.0 mm
26.0 mm
4,737 € - 15,6981 € 937 Varastossa
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
27.0 mm
45.0 mm
3,5185 € - 11,6442 € 4266 Varastossa
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
26.0 mm
41.0 mm
0,8406 € - 1,7739 € 2998 Varastossa
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Napsautettava
30.0 mm
2.0 mm
0,2462 € - 0,304 € 10500 Varastossa
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Napsautettava
11.5 mm
27.0 mm
0,2347 € - 0,2898 € 750 Varastossa
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Napsautettava
27.0 mm
11.5 mm
4,7918 € - 15,8993 € 10986 Varastossa
M6
133.0 mm
117.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
7,7901 € - 25,876 € 3019 Varastossa
M8
204.0 mm
93.5 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
28.0 mm
50.0 mm
8,2556 € - 27,4285 € 148 Varastossa
M8
140.0 mm
117.0 mm
Duroplast
Kierteellinen sisäke
30.0 mm
48.0 mm
8,2556 € - 27,4285 € 564 Varastossa
M6
140.0 mm
110.0 mm
Duroplast
Kierteellinen sisäke
30.0 mm
48.0 mm
0,1588 € - 0,3363 € 996 Varastossa
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Napsautettava
24.0 mm
24.0 mm
4,9013 € - 15,8993 € 1302 Varastossa
M5
133.0 mm
117.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
10252697 3,5185 € - 11,6442 € 4765 Varastossa
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
26.0 mm
41.0 mm
  • / 2
Kahva 120.0 mm M8 Duroplast Musta

10252772

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Kahva 117.0 mm M8 Termoplastinen Musta

10252635

Hinta-alue
16,8769 € - 5,093 €

Varastotasot
4543 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    26.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Kahva 132.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

10252703

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
2165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    27.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Kahva 93.5 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

10252673

Hinta-alue
10,8104 € - 3,2721 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    21.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    93.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Pakkauskahvat 160.0 mm Non Threaded LDPE Musta

10394984

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
Kahva 179.0 mm M8 Termoplastinen Musta

10252659

Hinta-alue
18,8032 € - 5,6543 €

Varastotasot
5625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    27.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    179.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    132.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Kahva 110.0 mm M5 Termoplastinen Musta

10252574

Hinta-alue
15,353 € - 4,6275 €

Varastotasot
6069 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    26.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    110.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Pakkauskahvat 160.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

10394977

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2491 €

Varastotasot
1990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    16.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Kahva 132.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

10252710

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    27.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Kahva 117.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

10252680

Hinta-alue
11,6442 € - 3,5185 €

Varastotasot
4266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    26.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Vahvistettu levy 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Hinta-alue
1,7739 € - 0,8406 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    150.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Pakkauskahvat 150.0 mm Non Threaded HDPE Keltainen

10126530

Hinta-alue
0,304 € - 0,2462 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    150.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Keltainen
Pakkauskahvat 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Hinta-alue
0,2898 € - 0,2347 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    11.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Väritön
Kahva 117.0 mm M6 Termoplastinen Musta

10252604

Hinta-alue
15,8993 € - 4,7918 €

Varastotasot
10986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    26.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Kahva 93.5 mm M8 Termoplastinen Musta

10252666

Hinta-alue
25,876 € - 7,7901 €

Varastotasot
3019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    28.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    93.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    204.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Kahva 117.0 mm M8 Duroplast Musta

10252758

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Kahva 110.0 mm M6 Duroplast Musta

10252741

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
564 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    110.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Pakkauskahvat 24.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

10394953

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1588 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
Kahva 117.0 mm M5 Termoplastinen Musta

10252598

Hinta-alue
15,8993 € - 4,9013 €

Varastotasot
1302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    26.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Kahva 117.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

10252697

Hinta-alue
11,6442 € - 3,5185 €

Varastotasot
4765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    26.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded