Valikko Haku

Vetoliuskasuojat PCR

Kysy toimitusaikaa

Vetoliuskasuojat tarjoavat nopean asennuksen ja irrotuksen ratkaisun repäisykannen muotoilunsa ansiosta. Tehokkaasti suojaa osia vaurioilta, pölyltä, kosteudelta ja muilta saastumismuodoilta. Sopii erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hydrauliset putket ja putket, letkuliittimet sekä yleinen putken pääsuojelu. Ne ovat erinomainen valinta erikoisajoneuvoteollisuudelle ja muille valmistussektoreille.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTLSPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko h d Kierrestandardi Osta
0,0924 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" x 11
GAS
0,048 € - 0,0747 € Kysy toimitusaikaa täältä
13/16" x 16
UNF/JIC
0,0425 € - 0,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
9/16" x 18
UNF/JIC
0,0246 € - 0,0383 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/16" x 20
UNF/JIC
0,064 € - 0,0996 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" x 14
UNF/JIC
0,0434 € - 0,0676 € Kysy toimitusaikaa täältä
11/16" x 16
UNF/JIC
0,0431 € - 0,067 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2" x 14
15 mm
21.2 mm
GAS
0,0247 € - 0,0384 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8" x 19
GAS
0,0239 € - 0,0373 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4" x 19
11.0 mm
13.0 mm
GAS
0,0371 € - 0,0578 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
14.1 mm
14.0 mm
Metrinen
0,0712 € - 0,1109 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4" x 14
GAS
0,0449 € - 0,0698 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Metrinen
0,048 € - 0,0747 € Kysy toimitusaikaa täältä
M22
Metrinen
0,0353 € - 0,055 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Metrinen
0,0431 € - 0,067 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
Metrinen
0,0385 € - 0,0599 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Metrinen
Suojahattu poistokahvalla 34.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750305

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1" x 11
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 20.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20750404

Hinta-alue
0,0747 € - 0,048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    13/16" x 16
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750381

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    9/16" x 18
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 11.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750374

Hinta-alue
0,0383 € - 0,0246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    7/16" x 20
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 25.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750411

Hinta-alue
0,0996 € - 0,064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 17.1 mm LDPE - PCR Vihreä

20750398

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    11/16" x 16
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 21.2 mm LDPE - PCR Vihreä

20750282

Hinta-alue
0,067 € - 0,0431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.2 mm
  • h
    15 mm
  • Kierrekoko
    1/2" x 14
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Vihreä
Suojahattu poistokahvalla 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750275

Hinta-alue
0,0384 € - 0,0247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8" x 19
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 13.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750268

Hinta-alue
0,0373 € - 0,0239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4" x 19
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Vihreä
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750329

Hinta-alue
0,0578 € - 0,0371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
Suojahattu poistokahvalla 26.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20750299

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/4" x 14
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750350

Hinta-alue
0,0698 € - 0,0449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 22.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750367

Hinta-alue
0,0747 € - 0,048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 12.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750312

Hinta-alue
0,055 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 18.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750343

Hinta-alue
0,067 € - 0,0431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suojahattu poistokahvalla 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750336

Hinta-alue
0,0599 € - 0,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%