Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1198 € - 0,3363 € 1298 Varastossa
36.4 mm
17⁄16" x 12
Sininen
19.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,0581 € - 0,1469 € 52744 Varastossa
16.0 mm
3/8 ” x 19
Keltainen
12.0 mm
Gas-kierteet
1
0,0841 € - 0,213 € 44713 Varastossa
26.3 mm
3/4-14
Keltainen
23.8 mm
Gas-kierteet
1
0,078 € - 0,198 € 21073 Varastossa
23.0 mm
5/8-14
Keltainen
18.5 mm
Gas-kierteet
1
0,4257 € - 0,8452 € 11200 Varastossa
47.5 mm
1-7/8-12
Väritön
24.1 mm
UNF-Kierteet
2
0,074 € - 0,1975 € 500882 Varastossa
22.0 mm
7/8” x 14
Sininen
16.5 mm
UNF-Kierteet
1
0,072 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M22
Keltainen
22.0 mm
Metric-Kierteet
1
0,0647 € - 0,0902 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.8 mm
Non Threaded
Musta
11.1 mm
Kierteetön
1
0,0457 € - 0,115 € 870 Varastossa
12.0 mm
M12
Keltainen
12.0 mm
Metric-Kierteet
1
0,0635 € - 0,1687 € 33883 Varastossa
18.0 mm
M18
Keltainen
18.0 mm
Metric-Kierteet
1
0,0659 € - 0,1753 € 14596 Varastossa
21.2 mm
1/2-14
Keltainen
15.0 mm
Gas-kierteet
1
0,0706 € - 0,1403 € 31778 Varastossa
22.2 mm
7/8-14
Väritön
16.5 mm
UNF-Kierteet
2
0,1004 € - 0,2095 € 8183 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12
Väritön
19.1 mm
UNF-Kierteet
2
0,0774 € - 0,1081 € 14000 Varastossa
16.8 mm
Väritön
14.7 mm
1
0,1437 € - 0,1985 € 2000 Varastossa
17.6 mm
Väritön
14.5 mm
1
0,0373 € - 0,2466 € 6998 Varastossa
26.2 mm
1/4
Sininen
12.5 mm
NPT-Kierteet
2
0,0654 € - 0,0913 € 1859 Varastossa
13.1 mm
Väritön
13.4 mm
1
0,3956 € - 0,7906 € 4000 Varastossa
59.4 mm
2
Sininen
22.6 mm
NPT-Kierteet
2
0,0638 € - 0,1262 € 397 Varastossa
11.0 mm
7/16-20
Sininen
11.7 mm
UNF-Kierteet
2
0,156 € - 0,2163 € 3738 Varastossa
21.1 mm
Väritön
14.9 mm
1
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 36.4 mm LDPE Sininen

10091371

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1198 €

Varastotasot
1298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    17⁄16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 16.0 mm LDPE Keltainen

10071120

Hinta-alue
0,1469 € - 0,0581 €

Varastotasot
52744 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 ” x 19
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 26.3 mm LDPE Keltainen

10071816

Hinta-alue
0,213 € - 0,0841 €

Varastotasot
44713 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4-14
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 23.0 mm LDPE Keltainen

10084724

Hinta-alue
0,198 € - 0,078 €

Varastotasot
21073 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8-14
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
Suojahattu poistokahvalla 47.5 mm LDPE Väritön

10177525

Hinta-alue
0,8452 € - 0,4257 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 22.0 mm LDPE Sininen

10071823

Hinta-alue
0,1975 € - 0,074 €

Varastotasot
500882 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8” x 14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 22.0 mm LDPE Keltainen

10069820

Hinta-alue
0,192 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 9.8 mm 4.3 mm LDPE Musta

10325186

Hinta-alue
0,0902 € - 0,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 12.0 mm LDPE Keltainen

10072455

Hinta-alue
0,115 € - 0,0457 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 18.0 mm LDPE Keltainen

10072479

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0635 €

Varastotasot
33883 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 21.2 mm LDPE Keltainen

10070338

Hinta-alue
0,1753 € - 0,0659 €

Varastotasot
14596 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2-14
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
Suojahattu poistokahvalla 22.2 mm LDPE Väritön

10177365

Hinta-alue
0,1403 € - 0,0706 €

Varastotasot
31778 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 33.1 mm LDPE Väritön

10177440

Hinta-alue
0,2095 € - 0,1004 €

Varastotasot
8183 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 16.8 mm 14.7 mm LDPE Väritön

10325209

Hinta-alue
0,1081 € - 0,0774 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 17.6 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10325216

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1437 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 26.2 mm LDPE Sininen

10178522

Hinta-alue
0,2466 € - 0,0373 €

Varastotasot
6998 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    NPT-Kierteet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 13.1 mm 13.4 mm LDPE Väritön

10325193

Hinta-alue
0,0913 € - 0,0654 €

Varastotasot
1859 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 59.4 mm LDPE Sininen

10178553

Hinta-alue
0,7906 € - 0,3956 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Kierrekoko
    2
  • Kierrestandardi
    NPT-Kierteet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11.0 mm LDPE Sininen

10177570

Hinta-alue
0,1262 € - 0,0638 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 21.1 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325223

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
3738 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1