Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0841 € - 0,213 € | 44713 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Keltainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,0581 € - 0,1469 € | 52744 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,1198 € - 0,3363 € | 1298 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0706 € - 0,1403 € | 31778 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,1004 € - 0,2095 € | 8183 Varastossa |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,078 € - 0,198 € | 21073 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Keltainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,0655 € - 0,1365 € | 3562 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0788 € - 0,1561 € | 41247 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,4257 € - 0,8452 € | 11200 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Väritön
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0555 € - 0,1408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,074 € - 0,1975 € | 500882 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,069 € - 0,1365 € | 5851 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT-Kierteet
|
2
|
||
0,0492 € - 0,125 € | 18998 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Keltainen
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,0643 € - 0,1713 € | 232 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,1046 € - 0,2785 € | 1300 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,4983 € - 1,0379 € | 1187 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Sininen
|
1.201 in
30.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,1281 € - 0,322 € | 196868 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,1147 € - 0,2392 € | 90200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0534 € - 0,1351 € | 3480 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,0764 € - 0,1926 € | 22590 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa