Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1175 € - 0,2451 € 88200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,1922 € - 0,3831 € 55273 Varastossa
41.7 mm
1-1/4 in
Sininen
21.3 mm
NPT
2
0,1599 € - 0,2217 € 3738 Varastossa
21.1 mm
Väritön
14.9 mm
1
0,06 € - 0,1252 € 44450 Varastossa
18.8 mm
3/4-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
2
0,1599 € - 0,2217 € 40877 Varastossa
21.5 mm
Väritön
14.9 mm
1
0,0832 € - 0,1732 € 17236 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 98800 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
2
0,0531 € - 0,1055 € 147049 Varastossa
20.8 mm
1/2 in
Sininen
16.3 mm
NPT
2
0,5108 € - 1,0638 € 285 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Sininen
30.5 mm
JIC
2
0,0659 € - 0,1756 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
3/4” x 16
Sininen
14.2 mm
UNF-Kierteet
1
0,0637 € - 0,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
5/8-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,0547 € - 0,1385 € 3990 Varastossa
13.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
11.0 mm
GAS
1
0,1237 € - 0,2451 € 7200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,075 € - 0,1488 € 19018 Varastossa
25.0 mm
#1-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
0,2034 € - 0,4037 € 33736 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
2
0,1473 € - 0,2034 € 2000 Varastossa
17.6 mm
Väritön
14.5 mm
1
0,2203 € - 0,4041 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.4 mm
Väritön
22.8 mm
1
0,0653 € - 0,1293 € 22947 Varastossa
11.0 mm
7/16-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
2
0,1129 € - 0,2233 € 164125 Varastossa
33.2 mm
1 in
Sininen
19.9 mm
NPT
2
0,0674 € - 0,1891 € 21790 Varastossa
20.0 mm
M20
Keltainen
20.0 mm
Metrinen
1
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Sininen

10177457

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1175 €

Varastotasot
88200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 41.73 mm LDPE Sininen

10178508

Hinta-alue
0,3831 € - 0,1922 €

Varastotasot
55273 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 21.1 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325223

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1599 €

Varastotasot
3738 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Sininen

10177655

Hinta-alue
0,1252 € - 0,06 €

Varastotasot
44450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 21.5 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325230

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1599 €

Varastotasot
40877 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Sininen

10177396

Hinta-alue
0,1732 € - 0,0832 €

Varastotasot
17236 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Sininen

10177617

Hinta-alue
0,0952 € - 0,068 €

Varastotasot
98800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 20.75 mm LDPE Sininen

10178515

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0531 €

Varastotasot
147049 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Sininen

10177556

Hinta-alue
1,0638 € - 0,5108 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 18.8 mm LDPE Sininen

10070581

Hinta-alue
0,1756 € - 0,0659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4” x 16
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 15.5 mm LDPE Sininen

10070574

Hinta-alue
0,16 € - 0,0637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    5/8-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 13.0 mm LDPE Keltainen

10070598

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0547 €

Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Väritön

10177464

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1237 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Väritön

10177389

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
19018 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Sininen

10177471

Hinta-alue
0,4037 € - 0,2034 €

Varastotasot
33736 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 17.6 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10325216

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1473 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 33.4 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10325247

Hinta-alue
0,4041 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11.0 mm LDPE Sininen

10177570

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0653 €

Varastotasot
22947 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 33.15 mm LDPE Sininen

10178546

Hinta-alue
0,2233 € - 0,1129 €

Varastotasot
164125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 20.0 mm LDPE Keltainen

10072486

Hinta-alue
0,1891 € - 0,0674 €

Varastotasot
21790 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni