Valikko Haku

Vetosinetit - sileä hihna

Varastossa

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Vetosinetit sileällä hihnalla, joka näyttää todisteita peukaloinnista tai murrosta monissa käyttökohteissa.Helppo laittaa ja kiristää toivottuun halkaisijaan.Tarjolla on useita tiivistetyyppejä, mukaan lukien pidemmät kielekkeet ja irrotettava kieleke nopeaa ja helppoa irrottamista varten. Materiaali: , Polypropeeni, PP Väri: Oranssi, Sininen, Punainen, Valkoinen, Vihreä, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C Irrotettavuus A Väri B Vetolujuus Tyyppi Osta
924 Varastossa
30.0 mm
500.0 mm
Punainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2441 € - 0,3648 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
500.0 mm
Oranssi
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
500.0 mm
Vihreä
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,129 € - 0,129 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
500.0 mm
Keltainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2441 € - 0,3648 € 3 Varastossa
30.0 mm
Repäistävä
500.0 mm
Valkoinen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2441 € - 0,3648 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
500.0 mm
Sininen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2413 € - 0,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
500.0 mm
Punainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2315 € - 0,3452 € 8693 Varastossa
30.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Vihreä
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2273 € - 0,341 € 5302 Varastossa
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Punainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2413 € - 0,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
500.0 mm
Valkoinen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2273 € - 0,341 € 20000 Varastossa
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Sininen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1992 € - 0,2989 € 400 Varastossa
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Keltainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1034 € - 0,1936 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
15.0 mm
Oranssi
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2315 € - 0,3452 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Valkoinen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2315 € - 0,3452 € 7000 Varastossa
30.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Sininen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2273 € - 0,341 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Vihreä
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2413 € - 0,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
500.0 mm
Oranssi
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2034 € - 0,3045 € 827 Varastossa
30.0 mm
Repäistävä
300.0 mm
Keltainen
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,1978 € - 0,2932 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
200.0 mm
Vihreä
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,1515 € - 0,2273 € 12035 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Punainen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
  • / 9
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropeeni Punainen

20085117


Varastotasot
924 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Oranssi

20085087

Hinta-alue
0,3648 € - 0,2441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropeeni Vihreä

20085094


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropeeni Keltainen

20085162

Hinta-alue
0,129 € - 0,129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Valkoinen

20085131

Hinta-alue
0,3648 € - 0,2441 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Sininen

20085056

Hinta-alue
0,3648 € - 0,2441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Punainen

20085001

Hinta-alue
0,362 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Vihreä

20084905

Hinta-alue
0,3452 € - 0,2315 €

Varastotasot
8693 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Punainen

20086848

Hinta-alue
0,341 € - 0,2273 €

Varastotasot
5302 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Valkoinen

20085018

Hinta-alue
0,362 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Sininen

20086817

Hinta-alue
0,341 € - 0,2273 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Keltainen

20084806

Hinta-alue
0,2989 € - 0,1992 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Oranssi

20083908

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Valkoinen

20084943

Hinta-alue
0,3452 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Sininen

20084899

Hinta-alue
0,3452 € - 0,2315 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Vihreä

20086824

Hinta-alue
0,341 € - 0,2273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Oranssi

20084998

Hinta-alue
0,362 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Keltainen

20087128

Hinta-alue
0,3045 € - 0,2034 €

Varastotasot
827 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Vihreä

20085803

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) PP Punainen

20084189

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1515 €

Varastotasot
12035 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f