Nämä XYZ Xpansion -nastat tunnetaan myös painettavina nastoina, ja niiden ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa tarkan asemoinnin ja toistettavuuden tarjoten samalla lujaa pitopainetta kappaleen kiinnittämiseksi sisähalkaisijaan.
Nastan yläosa on kevyesti rihlattu, jotta voidaan optimoida asennusreiän linjakosketus ja tarjota sopiva välys työkappaleen lastauksen ja purun aikana. Lisäksi painettavuus pitää nastat paikoillaan myös silloin, kun niihin kohdistuu tärinää tai dynaamista rasitusta.
Se on helppo asentaa painamalla ne tarkkaan porattuun reikään, jossa on kierrereikä keskellä kartioruuvia varten. Kun se on paikoillaan, se laajenee muodostaen tiiviin ja varman kiinnityksen. Tarjoaa edullisen ratkaisun hautakiville, veden ruiskutustoimenpiteille, ritilä- ja kiinnityslevyille ja muille käyttökohteille elektroniikan valmistuksessa, teollisuuskoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR12058
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 +0.00|-0.025 | Materiaali | d1 min | h2 | h1 | h3 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,11 € - 46,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 46,44 € - 54,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 35,50 € - 41,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
Teräs
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
||
| 36,67 € - 43,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
Ruostumaton teräs
|
7.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 35,50 € - 41,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
Ruostumaton teräs
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
||
| 36,67 € - 43,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
Teräs
|
7.5
|
2.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 30,31 € - 37,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
Teräs
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 19,94 € - 24,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
Teräs
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa