Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - metalli

Varastossa

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Sarjanumero: SR5590

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
72 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
31.8 mm
81 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
50.0 mm
143 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
30.0 mm
28 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
38.0 mm
14 Varastossa
1.2 mm
1016.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
38.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Teräs
Porattu
64.0 mm
77 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
25.0 mm
183 Varastossa
2.0 mm
1000.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
44.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Teräs
Poraamaton
64.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1016.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
38.0 mm
45 Varastossa
2.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
60.0 mm
497 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
40.0 mm
118 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
40.0 mm
156 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
25.0 mm
124 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
40.0 mm
157 Varastossa
1.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
30.0 mm
221 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
40.0 mm
10 Varastossa
1.0 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
30.0 mm
  • / 4
Pianosarana Porattu 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942


Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    31.8 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616991099
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024


Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966


Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935


Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016


Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7318190090
Pianosarana Porattu 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10606261


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935


Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048


Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    44.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10637937


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10414910


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    9403999090
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898


Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7326909890
Pianosarana Porattu 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017


Varastotasot
497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206973


Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7326909890
Pianosarana Poraamaton 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775


Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850


Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829


Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904


Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090