Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass.
It features an attached metal or plastic hook making it ideal for mounting self-hanging displays, signage and merchandising in retail outlets.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Kupin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3067 € - 0,477 € | 3400 Varastossa |
Valkoinen
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9304 € - 1,6591 € | 210 Varastossa |
Valkoinen
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,144 € - 0,2241 € | 3304 Varastossa |
Kirkas
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,2441 € | 3000 Varastossa |
Kirkas
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0246 € - 1,0246 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,2935 € - 0,4109 € | 3473 Varastossa |
Kirkas
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1758 € | 3900 Varastossa |
Kirkas
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2197 € - 0,3418 € | 4900 Varastossa |
Kirkas
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,3477 € | 6341 Varastossa |
Kirkas
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1496 € - 0,1645 € | 21482 Varastossa |
Kirkas
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1012 € - 0,1574 € | 5980 Varastossa |
Kirkas
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,104 € - 0,1618 € | 25778 Varastossa |
Kirkas
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4798 € - 0,7464 € | 3414 Varastossa |
Valkoinen
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,4405 € | 3239 Varastossa |
Kirkas
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa