Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hole Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The hole on the back side of the suction cup is designed to fit securely onto a mounting bracket or object, creating a stable and secure attachment.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Kupin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2708 € - 0,6483 € | 2950 Varastossa |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,3035 € | 5680 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,087 € - 0,1827 € | 17000 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3683 € | 1200 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,09 € - 0,2163 € | 9540 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10256381 | 0,2161 € - 0,5422 € | 9126 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,3241 € - 0,7779 € | 900 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,2441 € | 8311 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10256350 | 0,1992 € - 0,4774 € | 12550 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 0,174 € - 0,3683 € | 14240 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa