Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Kupin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,3696 € - 0,8826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kirkas
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,0877 € - 0,2101 € | 23803 Varastossa |
Kirkas
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2382 € - 0,5577 € | 160 Varastossa |
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2861 € - 0,3162 € | 4950 Varastossa |
Valkoinen
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,0569 € - 0,1201 € | 13874 Varastossa |
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2656 € - 0,271 € | 8039 Varastossa |
Kirkas
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3162 € - 0,759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kirkas
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2135 € - 0,5002 € | 5350 Varastossa |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1315 € - 0,1464 € | 4498 Varastossa |
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2108 € - 0,506 € | 11206 Varastossa |
Kirkas
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2642 € - 2,1017 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kirkas
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,071 € - 0,211 € | 50728 Varastossa |
Kirkas
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,256 € - 0,6095 € | 3390 Varastossa |
Kirkas
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3162 € - 0,3532 € | 3317 Varastossa |
Kirkas
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1903 € - 0,4456 € | 2454 Varastossa |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4271 € - 0,4271 € | 19998 Varastossa |
Kirkas
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,3536 € | 21550 Varastossa |
Kirkas
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1483 € | 5650 Varastossa |
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6968 € - 1,633 € | 4348 Varastossa |
Kirkas
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,2382 € - 0,2382 € | 6193 Varastossa |
Kirkas
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa