Valikko Haku

Yksipuoliset imukupit - ura

Varastossa

Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black, Clear, and White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kupin halkaisija Osta
0,3162 € - 0,3532 € 3317 Varastossa
Kirkas
25.0 mm
0,2861 € - 0,3162 € 4950 Varastossa
Valkoinen
55.0 mm
0,0702 € - 0,1483 € 5650 Varastossa
Musta
19.0 mm
0,2135 € - 0,5002 € 5350 Varastossa
Musta
45.0 mm
0,308 € - 0,308 € 1494 Varastossa
Kirkas
35.0 mm
0,3162 € - 0,759 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
55.0 mm
0,3696 € - 0,8826 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
63.0 mm
0,0877 € - 0,2101 € 23803 Varastossa
Kirkas
19.0 mm
0,256 € - 0,6095 € 3390 Varastossa
Kirkas
35.0 mm
0,6968 € - 1,633 € 4348 Varastossa
Kirkas
73.0 mm
0,0569 € - 0,1201 € 13874 Varastossa
Musta
22.0 mm
0,2108 € - 0,506 € 11206 Varastossa
Kirkas
40.0 mm
0,1315 € - 0,1464 € 4498 Varastossa
Valkoinen
30.0 mm
0,2642 € - 2,1017 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
50.0 mm
0,2382 € - 0,5577 € 160 Varastossa
Musta
50.0 mm
0,071 € - 0,211 € 50728 Varastossa
Kirkas
22.0 mm
0,1903 € - 0,4456 € 2454 Varastossa
Musta
40.0 mm
0,2382 € - 0,2382 € 6193 Varastossa
Kirkas
45.0 mm
0,1315 € - 0,3076 € 5098 Varastossa
Musta
30.0 mm
0,1464 € - 0,3536 € 21550 Varastossa
Kirkas
30.0 mm
  • / 2
Imukuppi 25.0 mm Tyyppi 1 PVC Kirkas

10279519

Hinta-alue
0,3532 € - 0,3162 €

Varastotasot
3317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    25.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.3447 GBP
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
Imukuppi 55.0 mm Tyyli 2 PVC Valkoinen

10279441

Hinta-alue
0,3162 € - 0,2861 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    55.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
Imukuppi 19.0 mm

10279458

Hinta-alue
0,1483 € - 0,0702 €

Varastotasot
5650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    19.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1558 GBP
  • Kokonaispaksuus
    10.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 45.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279496

Hinta-alue
0,5002 € - 0,2135 €

Varastotasot
5350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    45.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.6082 EUR
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 35.0 mm Ura PVC Kirkas

10256367

Hinta-alue
0,308 € - 0,308 €

Varastotasot
1494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    35.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Groove
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
Imukuppi 55.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256497

Hinta-alue
0,759 € - 0,3162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    55.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
Imukuppi 63.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256510

Hinta-alue
0,8826 € - 0,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    63.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.9272 GBP
  • Kokonaispaksuus
    23.3 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi;19.0 mm

10256275

Hinta-alue
0,2101 € - 0,0877 €

Varastotasot
23803 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    19.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.2208 GBP
  • Kokonaispaksuus
    10.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Style 2
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 35.0 mm Tyyli 3 PVC Kirkas

10256374

Hinta-alue
0,6095 € - 0,256 €

Varastotasot
3390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    35.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.6403 GBP
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 73.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10280126

Hinta-alue
1,633 € - 0,6968 €

Varastotasot
4348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    73.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.7154 GBP
  • Kokonaispaksuus
    13.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 22.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279465

Hinta-alue
0,1201 € - 0,0569 €

Varastotasot
13874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    22.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1461 EUR
  • Kokonaispaksuus
    8.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 40.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256398

Hinta-alue
0,506 € - 0,2108 €

Varastotasot
11206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    40.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5315 GBP
  • Kokonaispaksuus
    15.2 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 30.0 mm

10279427

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
4498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    30.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1483 GBP
  • Kokonaispaksuus
    11.4 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 50.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256466

Hinta-alue
2,1017 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.9 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
Imukuppi 50.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279502

Hinta-alue
0,5577 € - 0,2382 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    50.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5859 GBP
  • Kokonaispaksuus
    18.9 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 22.0 mm

10256299

Hinta-alue
0,211 € - 0,071 €

Varastotasot
50728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    22.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.2217 GBP
  • Kokonaispaksuus
    8.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Style 2
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 40.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279489

Hinta-alue
0,4456 € - 0,1903 €

Varastotasot
2454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    40.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4681 GBP
  • Kokonaispaksuus
    15.2 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 45.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256435

Hinta-alue
0,2382 € - 0,2382 €

Varastotasot
6193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    45.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.2432 GBP
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 30.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279472

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1315 €

Varastotasot
5098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    30.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.374 EUR
  • Kokonaispaksuus
    11.4 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 30.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256336

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1464 €

Varastotasot
21550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    30.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4299 EUR
  • Kokonaispaksuus
    11.4 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi