Valikko Haku

Yksittäiset yleispätevät nivelet

Varastossa

Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.

Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
  • Yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm.
  • Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa.
  • Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l1 Materiaali Bore dia l2 l3 d2 Osta
22,49 € - 29,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
86.0
Teräs
Round Bore
43.0
24.0
32.0
31,82 € - 42,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
48.0
Teräs
Round Bore
24.0
12.0
22.0
121,21 € - 161,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
166.0
Teräs
Round Bore
83.0
47.0
70.0
39,77 € - 53,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Avaimenreikä
54.0
31.0
42.0
24,50 € - 32,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
62.0
Teräs
Avaimenreikä
31.0
18.0
22.0
54,81 € - 73,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Round Bore
54.0
26.0
50.0
24,97 € - 33,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
74.0
Teräs
Avaimenreikä
37.0
21.0
25.0
38,32 € - 51,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
Teräs
Avaimenreikä
28.0
13.0
25.0
18,26 € - 24,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
74.0
Teräs
Round Bore
37.0
21.0
25.0
31,03 € - 41,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Round Bore
54.0
31.0
42.0
74,98 € - 99,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
130.0
Teräs
Round Bore
65.0
33.0
58.0
17,74 € - 23,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
Teräs
Round Bore
28.0
13.0
25.0
19,31 € - 25,74 € 2 Varastossa
16.0
68.0
Teräs
Round Bore
34.0
16.0
32.0
155,00 € - 206,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
160.0
Teräs
Round Bore
80.0
39.0
80.0
22,49 € - 29,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
74.0
Teräs
Round Bore
37.0
17.0
36.0
35,51 € - 47,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
28.0
13.0
25.0
24,86 € - 33,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
Teräs
Avaimenreikä
20.0
11.0
16.0
30,58 € - 40,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
74.0
Teräs
Avaimenreikä
37.0
17.0
36.0
200,15 € - 266,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
190.0
Teräs
Round Bore
95.0
46.0
95.0
26,06 € - 34,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
Teräs
Avaimenreikä
34.0
16.0
32.0
  • / 5
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 86.0 Teräs

20214142

Hinta-alue
29,99 € - 22,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214234

Hinta-alue
42,43 € - 31,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 166.0 Teräs

20214166

Hinta-alue
161,61 € - 121,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214210

Hinta-alue
53,02 € - 39,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 62.0 Teräs

20214180

Hinta-alue
32,66 € - 24,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214272

Hinta-alue
73,08 € - 54,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 74.0 Teräs

20214197

Hinta-alue
33,29 € - 24,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214302

Hinta-alue
51,09 € - 38,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 74.0 Teräs

20214135

Hinta-alue
24,35 € - 18,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214159

Hinta-alue
41,37 € - 31,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 130.0 Teräs

20214289

Hinta-alue
99,97 € - 74,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214845

Hinta-alue
23,65 € - 17,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214869

Hinta-alue
25,74 € - 19,31 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 160.0 Teräs

20214944

Hinta-alue
206,67 € - 155,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20214876

Hinta-alue
29,99 € - 22,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 304 ruostumaton teräs

20215170

Hinta-alue
47,34 € - 35,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 Teräs

20214975

Hinta-alue
33,15 € - 24,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20215026

Hinta-alue
40,77 € - 30,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 50.0 190.0 Teräs

20214951

Hinta-alue
266,87 € - 200,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20215019

Hinta-alue
34,75 € - 26,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0