Valikko Haku

Yksittäiset yleispätevät nivelet

Varastossa

Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.

Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
  • Yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm.
  • Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa.
  • Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l1 Materiaali Bore dia l2 l3 d2 Osta
190,33 € - 253,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
160.0
Teräs
Avaimenreikä
80.0
39.0
80.0
126,37 € - 168,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
122.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
61.0
29.0
58.0
101,59 € - 135,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
54.0
26.0
50.0
30,58 € - 40,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
74.0
Teräs
Avaimenreikä
37.0
17.0
36.0
31,73 € - 42,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
20.0
11.0
16.0
101,59 € - 135,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
140.0
Teräs
Round Bore
70.0
35.0
70.0
22,49 € - 29,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
74.0
Teräs
Round Bore
37.0
17.0
36.0
15,87 € - 21,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
Teräs
Round Bore
20.0
11.0
16.0
31,03 € - 41,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Round Bore
54.0
31.0
42.0
17,74 € - 23,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
62.0
Teräs
Round Bore
31.0
18.0
22.0
37,19 € - 49,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Round Bore
54.0
26.0
50.0
24,86 € - 33,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
34.0
Teräs
Avaimenreikä
17.0
8.0
16.0
41,50 € - 55,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
132.0
Teräs
Round Bore
66.0
38.0
50.0
45,93 € - 61,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Avaimenreikä
54.0
26.0
50.0
24,86 € - 33,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
Teräs
Avaimenreikä
20.0
11.0
16.0
19,31 € - 25,74 € 2 Varastossa
16.0
68.0
Teräs
Round Bore
34.0
16.0
32.0
15,87 € - 21,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
34.0
Teräs
Round Bore
17.0
8.0
16.0
155,00 € - 206,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
160.0
Teräs
Round Bore
80.0
39.0
80.0
22,49 € - 29,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
86.0
Teräs
Round Bore
43.0
24.0
32.0
54,81 € - 73,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Round Bore
54.0
26.0
50.0
  • / 5
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 160.0 Teräs

20215507

Hinta-alue
253,77 € - 190,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 304 ruostumaton teräs

20216238

Hinta-alue
168,49 € - 126,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 304 ruostumaton teräs

20215347

Hinta-alue
135,45 € - 101,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20215026

Hinta-alue
40,77 € - 30,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 304 ruostumaton teräs

20215156

Hinta-alue
42,31 € - 31,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 35.0 140.0 Teräs

20214937

Hinta-alue
135,45 € - 101,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20214876

Hinta-alue
29,99 € - 22,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 Teräs

20214821

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214159

Hinta-alue
41,37 € - 31,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 62.0 Teräs

20214128

Hinta-alue
23,65 € - 17,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214906

Hinta-alue
49,59 € - 37,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 6.0 34.0 Teräs

20214968

Hinta-alue
33,15 € - 24,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 132.0 Teräs

20214791

Hinta-alue
55,33 € - 41,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20215057

Hinta-alue
61,24 € - 45,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 Teräs

20214975

Hinta-alue
33,15 € - 24,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214869

Hinta-alue
25,74 € - 19,31 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 6.0 34.0 Teräs

20214814

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 160.0 Teräs

20214944

Hinta-alue
206,67 € - 155,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 86.0 Teräs

20214142

Hinta-alue
29,99 € - 22,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214272

Hinta-alue
73,08 € - 54,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0