Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Pysyvä Akryylipohjainen

 (6 Tuotteet)


Erittäin tarttuva kaksipuolinen teippi

0

Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - pysyvä - akryylinen Dubl Kote

Dubl Kote Acrylic on monipuolinen kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka molemmat puolet on pinnoitettu akryyliliimalla. Se sopii erinomaisesti manuaaliseen tai automaattiasennukseen. Joustava rakojen täyttöön ja mukautuva epäsäännöllisten pintojen kiinnitykseen. Akryyliliimat ovat UV-kestäviä, ja niillä on hyvä pehmenemisen kesto. Tekniset tiedot: Liimauslämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 175F Kohteet. Kyltit, ulkokyltit, päätysuojat, päätykappaleet, ilmanraikastimet, suojakehykset, kevyiden peilien kiinnitys

Kirkkaat teippikiekot

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Väri: Kirkas Sarjanumero:

Magneettiteippirullat - akryyliliima

Magneettiteipit ovat taipuisaa magneettista materiaalia, jotka on pinnoitettu yhdeltä puolelta pysyvällä liimalla. Magneettiteipin liimapinta säilyy pitkiäkin aikoja käytössä. Tarjolla on sisä- ja ulkokäyttöön sopivia magneettiteippirullia: sisäteipissä on kumiliimaa, joka tarttuu tehokkaasti. Ulkoteipissä on akryyliliimaa, joka sopii taipuisiin muoveihin ja ulos aurinkoon.

Metalliteippi

Duraco Magnetic Receptive Steel Tape on magnetoimaton teräslevy, joka on suunniteltu magneettien kiinnityspinnaksi. Levitä liimaa haluamaasi pintaan ja kiinnitä magneetit siihen.

Voimakkaasti tarttuvat teippirullat

Duraco High Bond -teipit ovat tehokkaita akryylisiä vaahtomuoviteippejä, jotka sopivat lukuisiin käyttökohteisiin. Voimakkaasti tarttuvat teipit ovat peukaloinninkestäviä, sopivat erinomaisesti toisistaan poikkeavien metallien kiinnitykseen ja kestävät hyvin lämpötilanvaihtelua. Tarjolla on 4 väriä: läpinäkyvä, valkoinen, harmaa ja musta. Läpinäkyvä teippi sopii erinomaisesti läpinäkyvään akryyliin ja lasiin. Tekniset tiedot: Liima: Akryylinen vaahtomuoville levitetty pysyvä liima. Käyttölämpötilat: -20F - 300F Käyttökohteet. Sähkölaitteet: korvaa kuluttaja- ja kaupallisten laitteiden mekaaniset kiinnikkeet. Suunnittelu: koristepaneelien saumaton kiinnitys. Elektroniikka: LCD-näytöt, elektroniset kämmenlaitteet, tietokonekotelot. Tapahtumien mainonta: saumaton bannerien kokoaminen ja kylttien asennus. LVI: korvaa päätykappaleiden ja ilmanvaihtoyksiköiden mekaaniset kiinnikkeet ja hitsaukset