Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Muovi Litteät aluslevyt

 (2 Tuotteet)


Litteät aluslevyt - kumi

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Litteät aluslevyt - muovi

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: