Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(8 Tuotteet)
Kootut kahden asennon valintakytkimet. Kahden asennon kytkin sisältää operaattorin, pidikkeen ja yhden EI-koskettimen. Kolmen asennon kytkimet sisältävät operaattorin, pidikkeen ja kaksi EI-kosketinta. Tarjolla sekä hetkellistä ja ylläpidettyä. Kahden asennon hetkellinen kytkimet on pois päältä - asentoon ja ovat jousipalautuksella oikealta vasemmalle. Kolmen asennon hetkelliset kytkimet ovat pois päältä keskiasennossa, ja jousi palauttaa vasemman ja oikean asennon keskelle.
Kytkintarvikkeet tarjoavat varaosia ja lisävarusteita painikevalikoimallemme.
Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10amp @ 600VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.
SPST-keinukytkimiä on saatavana merkkivalolla, ja kaikissa on ON-OFF-merkintä mitä tahansa sähköasennusta varten. 16 A 125 VAC, 10 A 250 VAC. Asennusreikien koko on 1,1 x 0,54 tuumaa. UL- ja CSA-hyväksytty.
ABS-muovikoteloissa on 22 mm:n käyttölaite ja kosketinlohko ja täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset. Vesitiivis, öljytiivis ja korroosion kestävä. Koskettimet ovat SPST 10amps 600vac perusasennettavia kontakteja ruuvipäätteillä. Kaapelinsuojan katkaistut reiät ovat 13/16. UL/CSA/CE.
Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Termostaateilla jäähdytys- tai lämmityslämpötila voidaan säätää helposti yhdestä nupista. Termostaateissa on ABS-muovikotelot sekä 22 mm käyttäjä- ja kosketinlohko, ja täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset. Vesitiivis, öljytiivis ja korroosion kestävä. Koskettimet ovat SPST 10 A ja 600 VAC:n perusasennettavia, ruuvipäätteillä. Kaapelinsuojan katkaistut reiät ovat 13/16. UL/CSA/CE.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa