Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(2 Tuotteet)
Teleskooppinen vetolaatikoiden kiskot koostuu useista toisiinsa lukittuvista kiskoista, jotka laajenevat ja supistuvat vaiheittain. Tämä rakenne mahdollistaa laatikoiden täydellisen avoin mikä tarjoaa täyden pääsyn sisältöön. staattisen kuormituksen kapasiteetti määritetään kiskojen keskellä kaikkien kiinnitysreikien läpi.
Valmistettu erittäin lujista materiaaleista, mukaan lukien kylmävalssattu teräs ja ruostumaton teräs, jotka takaavat kestävyyden, kantokyvyn sekä kulutuksen ja korroosion kestävyyden. Ne on suunniteltu tukemaan painoja 20 kg:sta kevyissä sovelluksissa aina 200 kg:aan raskaammissa teollisuussovelluksissa.
Huomaattehan: Diaesitykset myydään yksittäin erillisinä yksikköinä.
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa