Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2029 - € 0,4389 | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
Naturel
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 0,392 - € 0,392 | 6778 En stock |
1.941 in
49.3 mm
|
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| € 0,1481 - € 0,3235 | 27300 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,2412 | 69000 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
Naturel
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4637 | 5494 En stock |
2.622 in
66.6 mm
|
Naturel
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,1376 - € 0,2995 | 24500 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturel
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1267 - € 0,2758 | 11500 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,3556 | 25200 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
Naturel
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,4241 - € 0,4241 | 9838 En stock |
2.161 in
54.9 mm
|
Naturel
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,5478 | 8000 En stock |
1.591 in
40.4 mm
|
Naturel
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,1345 - € 0,2931 | 36400 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1411 - € 0,3069 | 3500 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,3972 | Demander le délai de livraison ici |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,2633 | 54000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Naturel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,1133 - € 0,2466 | 388800 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| € 0,2364 - € 0,2364 | 11205 En stock |
1.559 in
39.6 mm
|
Naturel
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,3427 | 8500 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturel
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 1,6629 - € 3,4921 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0281 - € 0,0437 | Demander le délai de livraison ici |
0.465 in
11.8 mm
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0234 - € 0,0364 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm