Menu Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
€ 0,183 - € 0,183 49000 En stock
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Jaune
13.5 mm
€ 1,2845 - € 1,2845 45806 En stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Jaune
15.0 mm
€ 0,212 - € 0,4164 5150 En stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Jaune
13.5 mm
€ 0,135 - € 0,4199 4800 En stock
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
€ 0,5629 - € 0,6758 7370 En stock
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,18 - € 0,18 23185 En stock
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,6239 - € 0,6239 2708 En stock
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,1851 - € 0,4821 4050 En stock
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Rouge
12.7 mm
UNF
€ 0,2843 - € 0,5972 6500 En stock
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
€ 0,2058 - € 0,5381 13900 En stock
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
€ 0,1115 - € 0,1139 44296 En stock
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 1,2797 - € 3,9814 1400 En stock
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
€ 0,1629 - € 0,3421 12600 En stock
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Rouge
8.9 mm
UNF
€ 0,2088 - € 0,4385 14000 En stock
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Rouge
9.5 mm
UNF
€ 0,1419 - € 0,4416 16000 En stock
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
2
€ 0,1202 - € 0,1202 5000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Jaune
10.0 mm
Métrique 
€ 0,2593 - € 0,2593 7810 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,5675 - € 0,5675 11500 En stock
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
€ 0,2014 - € 0,423 1200 En stock
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Rouge
10.3 mm
UNF
€ 0,2058 - € 0,4323 67 En stock
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rouge
11.9 mm
UNF
  • sur 4
Bouchon fileté BSP;GAS 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm PEHD Jaune

10285862

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,183

Niveaux de stock
49000 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    1/2 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm PEHD Jaune

10287118

Gamme de prix
€ 1,2845 - € 1,2845

Niveaux de stock
45806 En stock
Caractéristiques
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Filetage
    2 in - 11 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm PEHD Jaune

10285879

Gamme de prix
€ 0,4164 - € 0,212

Niveaux de stock
5150 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm PEHD Rouge

10310953

Gamme de prix
€ 0,4199 - € 0,135

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    7/16 - 20 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M38 x 1;5 48.0 mm PEHD Jaune

10286906

Gamme de prix
€ 0,6758 - € 0,5629

Niveaux de stock
7370 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M38 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M14 x 1;5 22.0 mm PEHD Jaune

10286876

Gamme de prix
€ 0,18 - € 0,18

Niveaux de stock
23185 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M32 x 1;5 40.0 mm PEHD Jaune

10285770

Gamme de prix
€ 0,6239 - € 0,6239

Niveaux de stock
2708 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M32 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 - 14 in UNF 31.7 mm PEHD Rouge

10149430

Gamme de prix
€ 0,4821 - € 0,1851

Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Filetage
    1 - 14 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm PEHD Rouge

10149379

Gamme de prix
€ 0,5972 - € 0,2843

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Filetage
    1 3/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm PEHD Rouge

10310939

Gamme de prix
€ 0,5381 - € 0,2058

Niveaux de stock
13900 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Filetage
    1 1/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M10 x 1;5 14.5 mm PEHD Jaune

10286852

Gamme de prix
€ 0,1139 - € 0,1115

Niveaux de stock
44296 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm PEHD Rouge

10149393

Gamme de prix
€ 3,9814 - € 1,2797

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Filetage
    1 7/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm PEHD Rouge

10310960

Gamme de prix
€ 0,3421 - € 0,1629

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • B
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Filetage
    9/16 - 18 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm PEHD Rouge

10149423

Gamme de prix
€ 0,4385 - € 0,2088

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Filetage
    5/8 - 18 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16-24 in 16.8 mm PEHD Rouge

10149409

Gamme de prix
€ 0,4416 - € 0,1419

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Filetage
    7/16-24 in
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M8 x 1;0 12.5 mm PEHD Jaune

10286821

Gamme de prix
€ 0,1202 - € 0,1202

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M20 x 1;5 26.0 mm PEHD Jaune

10285732

Gamme de prix
€ 0,2593 - € 0,2593

Niveaux de stock
7810 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M27 x 2;0 33.0 mm PEHD Jaune

10286913

Gamme de prix
€ 0,5675 - € 0,5675

Niveaux de stock
11500 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    M27 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm PEHD Rouge

10310977

Gamme de prix
€ 0,423 - € 0,2014

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Filetage
    3/4 - 16 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm PEHD Rouge

10310984

Gamme de prix
€ 0,4323 - € 0,2058

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • B
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Filetage
    7/8 - 14 in UNF