Menu Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,133 - € 0,133 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5/8-18 in
Jaune
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
€ 0,1255 - € 0,1434 4208 En stock
20.0 mm
M18 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Métrique 
€ 0,2501 - € 0,2944 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M30 x 2
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Métrique 
€ 0,3036 - € 0,3523 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
1-5/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
€ 0,1998 - € 0,2334 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M28 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Métrique 
€ 0,6483 - € 0,7521 Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
M52 x 2
Jaune
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Métrique 
€ 0,1039 - € 0,1203 1283 En stock
15.0 mm
1/2-20 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
€ 0,1237 - € 0,1434 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M20 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Métrique 
€ 0,389 - € 0,4515 935 En stock
39.0 mm
M36 x 1.5
Jaune
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Métrique 
€ 0,1784 - € 0,1784 1330 En stock
24.0 mm
7/8-18 in
Jaune
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
€ 0,1025 - € 0,1025 738 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Jaune
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
€ 0,2257 - € 0,2654 114 En stock
32.0 mm
M30 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Métrique 
€ 0,3722 - € 1,1405 1750 En stock
38.0 mm
1-3/8-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
€ 0,18 - € 0,2105 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
#1-14 in
Jaune
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
€ 0,1342 - € 0,1571 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M22 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Métrique 
€ 0,1632 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
7/8-14 in
Jaune
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
€ 0,0906 - € 0,1025 62228 En stock
8.0 mm
1/4-28 in
Jaune
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
€ 0,209 - € 0,244 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
€ 0,1678 - € 0,1952 1544 En stock
27.0 mm
M25 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Métrique 
€ 0,5827 - € 0,5827 Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
M45 x 1.5
Jaune
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Métrique 
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263068

Gamme de prix
€ 0,133 - € 0,133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262863

Gamme de prix
€ 0,1434 - € 0,1255

Niveaux de stock
4208 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262948

Gamme de prix
€ 0,2944 - € 0,2501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263143

Gamme de prix
€ 0,3523 - € 0,3036

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262924

Gamme de prix
€ 0,2334 - € 0,1998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10263006

Gamme de prix
€ 0,7521 - € 0,6483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263044

Gamme de prix
€ 0,1203 - € 0,1039

Niveaux de stock
1283 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262870

Gamme de prix
€ 0,1434 - € 0,1237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262955

Gamme de prix
€ 0,4515 - € 0,389

Niveaux de stock
935 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263099

Gamme de prix
€ 0,1784 - € 0,1784

Niveaux de stock
1330 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263020

Gamme de prix
€ 0,1025 - € 0,1025

Niveaux de stock
738 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262931

Gamme de prix
€ 0,2654 - € 0,2257

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263150

Gamme de prix
€ 1,1405 - € 0,3722

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263112

Gamme de prix
€ 0,2105 - € 0,18

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262887

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,1342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263105

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263013

Gamme de prix
€ 0,1025 - € 0,0906

Niveaux de stock
62228 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263129

Gamme de prix
€ 0,244 - € 0,209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262900

Gamme de prix
€ 0,1952 - € 0,1678

Niveaux de stock
1544 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262986

Gamme de prix
€ 0,5827 - € 0,5827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm