Menu Rechercher

Embout

En stock

Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur h d1 Matière complète Type Ajouter au panier
€ 0,0894 - € 0,171 19000 En stock
9.8 mm
Noir
18.0 mm
7.0 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,1404 - € 0,2652 32000 En stock
9.8 mm
Noir
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
€ 0,0611 - € 0,1233 70000 En stock
Blanc
13.0 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
1
€ 0,0694 - € 0,1249 4000 En stock
7.9 mm
Noir
10.4 mm
6.4 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0564 - € 0,1005 20000 En stock
5.5 mm
Blanc
9.7 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0729 - € 0,1579 Demander le délai de livraison ici
Noir
10.0 mm
6.0 mm
Polychlorure de vinyle
1
€ 0,1208 - € 0,2268 28000 En stock
7.0 mm
Noir
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
€ 0,1601 - € 0,1752 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Noir
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
€ 0,1109 - € 0,2082 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
€ 0,129 - € 0,1598 4000 En stock
9.5 mm
Noir
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
€ 0,0866 - € 0,1637 12000 En stock
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
€ 0,1124 - € 0,1374 46000 En stock
6.3 mm
Noir
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
€ 0,109 - € 0,2085 10000 En stock
11.0 mm
Noir
17.0 mm
7.6 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0662 - € 0,1265 Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
Blanc
12.2 mm
2.4 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0778 - € 0,1486 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
13.2 mm
6.4 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,0745 - € 0,1438 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Noir
14.2 mm
4.8 mm
Polychlorure de vinyle
€ 0,2151 - € 0,2345 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Noir
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
€ 0,1432 - € 0,2771 2000 En stock
8.5 mm
Noir
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
€ 0,0843 - € 0,1592 30000 En stock
5.5 mm
Noir
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
€ 0,0662 - € 0,1194 8000 En stock
6.2 mm
Blanc
13.3 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
  • sur 4
Embout 7.0 mm 18.0 mm PVC Noir

10087343

Gamme de prix
€ 0,171 - € 0,0894

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Noir

10090336

Gamme de prix
€ 0,2652 - € 0,1404

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 3.2 mm 13.0 mm PVC Blanc

10154663

Gamme de prix
€ 0,1233 - € 0,0611

Niveaux de stock
70000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 6.4 mm 10.4 mm PVC Noir

10104378

Gamme de prix
€ 0,1249 - € 0,0694

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 9.7 mm PVC Blanc

10105382

Gamme de prix
€ 0,1005 - € 0,0564

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10154649

Gamme de prix
€ 0,1579 - € 0,0729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089439

Gamme de prix
€ 0,2268 - € 0,1208

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Noir

10090305

Gamme de prix
€ 0,1752 - € 0,1601

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR Noir

10090275

Gamme de prix
€ 0,2082 - € 0,1109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Noir

10090282

Gamme de prix
€ 0,1598 - € 0,129

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Noir

10074350

Gamme de prix
€ 0,1637 - € 0,0866

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Noir

10089453

Gamme de prix
€ 0,1374 - € 0,1124

Niveaux de stock
46000 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 7.6 mm 17.0 mm PVC Noir

10070161

Gamme de prix
€ 0,2085 - € 0,109

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.4 mm 12.2 mm PVC Blanc

10070703

Gamme de prix
€ 0,1265 - € 0,0662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.4 mm 13.2 mm PVC Noir

10085868

Gamme de prix
€ 0,1486 - € 0,0778

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.8 mm 14.2 mm PVC Noir

10071458

Gamme de prix
€ 0,1438 - € 0,0745

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089491

Gamme de prix
€ 0,2345 - € 0,2151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Noir

10072066

Gamme de prix
€ 0,2771 - € 0,1432

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089422

Gamme de prix
€ 0,1592 - € 0,0843

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 4.0 mm 13.3 mm PVC Blanc

10104194

Gamme de prix
€ 0,1194 - € 0,0662

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle