Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,0735 - € 0,088 10996 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
€ 0,2105 - € 0,392 26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
€ 0,2242 - € 0,4164 7653 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
€ 0,1654 - € 0,1838 219 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
€ 0,2074 - € 0,3814 9900 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
€ 0,2379 - € 0,4408 12338 En stock
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3996 54 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
€ 0,2349 - € 0,4332 2521 En stock
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
€ 0,2242 - € 0,4164 5219 En stock
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
€ 0,2105 - € 0,392 17300 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
€ 0,1269 - € 0,1514 16595 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
€ 0,1199 - € 0,1332 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
€ 0,2109 - € 0,2343 28991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
€ 0,3246 - € 0,3515 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
€ 0,3246 - € 0,3515 85117 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
€ 0,1773 - € 0,3257 13700 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
€ 0,2349 - € 0,4332 6889 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
€ 0,2151 - € 0,3966 7591 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
€ 0,1058 - € 0,1263 9899 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
€ 0,0624 - € 0,0735 2626 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381519

Gamme de prix
€ 0,088 - € 0,0735

Niveaux de stock
10996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184523

Gamme de prix
€ 0,392 - € 0,2105

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184608

Gamme de prix
€ 0,4164 - € 0,2242

Niveaux de stock
7653 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.75 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022641

Gamme de prix
€ 0,1838 - € 0,1654

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184677

Gamme de prix
€ 0,3814 - € 0,2074

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509

Gamme de prix
€ 0,4408 - € 0,2379

Niveaux de stock
12338 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184585

Gamme de prix
€ 0,3996 - € 0,2166

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184660

Gamme de prix
€ 0,4332 - € 0,2349

Niveaux de stock
2521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184745

Gamme de prix
€ 0,4164 - € 0,2242

Niveaux de stock
5219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184684

Gamme de prix
€ 0,392 - € 0,2105

Niveaux de stock
17300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381540

Gamme de prix
€ 0,1514 - € 0,1269

Niveaux de stock
16595 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022467

Gamme de prix
€ 0,1332 - € 0,1199

Niveaux de stock
2542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
€ 0,2343 - € 0,2109

Niveaux de stock
28991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022498

Gamme de prix
€ 0,3515 - € 0,3246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022559

Gamme de prix
€ 0,3515 - € 0,3246

Niveaux de stock
85117 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184554

Gamme de prix
€ 0,3257 - € 0,1773

Niveaux de stock
13700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184639

Gamme de prix
€ 0,4332 - € 0,2349

Niveaux de stock
6889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184714

Gamme de prix
€ 0,3966 - € 0,2151

Niveaux de stock
7591 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381533

Gamme de prix
€ 0,1263 - € 0,1058

Niveaux de stock
9899 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381496

Gamme de prix
€ 0,0735 - € 0,0624

Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm