Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
582 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme d'entretoise Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 1,1518 - € 1,1518 1000 En stock
Hexagonal
PA
M4
20.0 mm
€ 0,5629 - € 1,0038 2486 En stock
Hexagonal
PA
M4
8.0 mm
€ 0,4805 - € 0,4805 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2
5.0 mm
€ 0,511 - € 0,511 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
15.0 mm
€ 0,9397 - € 1,1228 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
30.0 mm
€ 11,8692 - € 14,5544 280 En stock
PEEK
25.0 mm
€ 8,469 - € 10,4188 Demander le délai de livraison ici
PEEK
8.0 mm
€ 19,6767 - € 24,1419 Demander le délai de livraison ici
PEEK
35.0 mm
€ 0,987 - € 1,5057 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
40.0 mm
€ 0,4805 - € 0,4805 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2
10.0 mm
€ 0,4408 - € 0,4408 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
€ 9,4283 - € 11,5793 170 En stock
PEEK
15.0 mm
€ 0,8299 - € 1,3089 1458 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
15.0 mm
€ 0,8955 - € 1,4111 371 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
13.0 mm
€ 7,6586 - € 9,413 60 En stock
PEEK
8.0 mm
€ 1,2281 - € 1,2281 500 En stock
Hexagonal
PA
M5
40.0 mm
€ 0,4332 - € 0,775 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
5.0 mm
€ 0,1937 - € 0,2151 17455 En stock
Hexagonal
PA
M3
12.7 mm
€ 0,9062 - € 1,2769 1196 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
€ 0,5858 - € 0,5858 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2.5
15.0 mm
  • sur 30
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10412770

Gamme de prix
€ 1,1518 - € 1,1518

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    20.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 8.0 mm

10157657

Gamme de prix
€ 1,0038 - € 0,5629

Niveaux de stock
2486 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 5.0 mm

10641408

Gamme de prix
€ 0,4805 - € 0,4805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10638590

Gamme de prix
€ 0,511 - € 0,511

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579

Gamme de prix
€ 1,1228 - € 0,9397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm 25.0 mm

10221013

Gamme de prix
€ 14,5544 - € 11,8692

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 7.0 mm 8.0 mm

10636961

Gamme de prix
€ 10,4188 - € 8,469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 35.0 mm

10540947

Gamme de prix
€ 24,1419 - € 19,6767

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

10369753

Gamme de prix
€ 1,5057 - € 0,987

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 10.0 mm

10607619

Gamme de prix
€ 0,4805 - € 0,4805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10640869

Gamme de prix
€ 0,4408 - € 0,4408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support femelle-femelle 6.0 mm 15.0 mm

10220986

Gamme de prix
€ 11,5793 - € 9,4283

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

10369548

Gamme de prix
€ 1,3089 - € 0,8299

Niveaux de stock
1458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10369630

Gamme de prix
€ 1,4111 - € 0,8955

Niveaux de stock
371 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm 8.0 mm

10221068

Gamme de prix
€ 9,413 - € 7,6586

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10157800

Gamme de prix
€ 1,2281 - € 1,2281

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 5.0 mm

10157374

Gamme de prix
€ 0,775 - € 0,4332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 12.7 mm

10379097

Gamme de prix
€ 0,2151 - € 0,1937

Niveaux de stock
17455 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle 10.0 mm 20.0 mm

10157725

Gamme de prix
€ 1,2769 - € 0,9062

Niveaux de stock
1196 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    20.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Gamme de prix
€ 0,5858 - € 0,5858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5